Rede telefónica pública

Fácil e rápido

Fácil e rápido

Graças a uma abrangente expansão, a rede telefónica pública está disponível em praticamente todos os países do mundo.

De forma fácil e rápida através da rede disponível em todo o mundo

Para assegurar o acesso remoto temporário às suas máquinas e sistemas distantes, a Phoenix Contact disponibiliza modems analógicos. Possibilitam uma manutenção remota extremamente fácil graças à tecnologia comprovada de ligação por linha telefónica, mesmo nas regiões mais remotas do mundo.

A infraestrutura telefónica analógica existente permite a utilização da tecnologia ADSL de banda larga. Os routers de banda larga ADSL ligam equipamentos Ethernet ou RS-232 industriais à
Internet através da linha fixa DSL. Através de uma ligação à Internet de alta velocidade, consegue aceder a máquinas individuais, sistemas ou redes Ethernet completas em qualquer lugar do mundo.


Transmissão de dados através da rede telefónica pública

Sobre os produtos desta solução

Na seguinte lista de produtos, encontra os componentes que lhe permitirão implementar esta solução de controlo remoto/manutenção remota.

Flexibilidade máxima com o router de banda larga DSL

  • A comutação de anexo A/B integrada permite uma rápida colocação em funcionamento no local. Não é necessário esclarecer de forma prévia e abrangente os requisitos do fornecedor local.
  • Além disso, a gestão com base na Web permite escolher, de forma simples e tendo em conta a aplicação, a utilização dos equipamentos como modem DSL ou como router DSL.
  • O modem DSL efetua uma adaptação de sinal de DSL para LAN.
  • Além disso, o router DSL oferece funcionalidades integradas de router, como por exemplo, firewall, VPN, NAT, etc.

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar