Voltar para a vista geral

Os nossos produtos para a comunicação de bus de campo

Modems SHDSLTipoCódigo
Extensor PROFIBUS, modem de linha fixa SHDSL com interface PROFIBUS, comprimento de transmissão até 20 km, taxa de transmissão até 1,5 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
Extensor ETHERNET, modem de linha fixa SHDSL com interface ETHERNET, comprimento de transmissão até 20 km, taxa de transmissão até 30 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Modems SHDSLTipoCódigo
Extensor PROFIBUS, modem de linha fixa SHDSL com interface PROFIBUS, comprimento de transmissão até 20 km, taxa de transmissão até 1,5 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/PB
Extensor ETHERNET, modem de linha fixa SHDSL com interface ETHERNET, comprimento de transmissão até 20 km, taxa de transmissão até 30 MbpsPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Acoplador de busTipoCódigo
Acoplador de bus para Profibus, DP/V1, com 8 entradas digitais, 24 V e 4 saídas digitais, 500 mA incorporadosIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Acoplador de bus para Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), com 8 entradas digitais, 24 V e 4 saídas digitais, 500 mA incorporadosIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Acoplador de busTipoCódigo
Acoplador de bus para Profibus, DP/V1, com 8 entradas digitais, 24 V e 4 saídas digitais, 500 mA incorporadosIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Acoplador de bus para Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), com 8 entradas digitais, 24 V e 4 saídas digitais, 500 mA incorporadosIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Módulos de expansão

Encontra módulos de expansão para multiplexadores de campo e acopladores de bus no seguinte link.

Proteção contra sobretensão para alimentação de 24 V CCTipoCódigo
Proteção de equipamentos do tipo 3 para equipamentos de fonte de alimentação monofásicos, composta por conector e elemento de base, que pode ser montada na calha metálicaPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Proteção contra sobretensão para alimentação de 24 V CCTipoCódigo
Proteção de equipamentos do tipo 3 para equipamentos de fonte de alimentação monofásicos, composta por conector e elemento de base, que pode ser montada na calha metálicaPT 2-PE/S-24AC/FM
Proteção contra sobretensão para aplicações SHDSLTipoCódigo
Adaptador com proteção contra sobretensão para duas interfaces de comunicação SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) e bornes de parafuso encaixáveis, como alternativa, pode ser montado na calha metálicaDT-TELE-SHDSL2801593
Proteção contra sobretensão para aplicações SHDSLTipoCódigo
Adaptador com proteção contra sobretensão para duas interfaces de comunicação SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) e bornes de parafuso encaixáveis, como alternativa, pode ser montado na calha metálicaDT-TELE-SHDSL

Componentes de infraestrutura para PROFIBUS

Encontra mais informações sobre os nossos componentes de infraestrutura para PROFIBUS no seguinte link.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Os nossos produtos para a comunicação de bus de campo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar