Tecnologias

Tecnologias que entusiasmam

Tecnologias que entusiasmam

Deixe-se convencer pelas soluções inovadoras da Phoenix Contact.

Os princípios básicos dos nossos produtos inovadores e das soluções são as nossas tecnologias. Obtenha uma visão geral das vantagens da aplicação das nossas tecnologias.

PROFINET

PROFINET  

Reúne funções de TI e de automação

A tecnologia PROFINET é uma arquitetura de base potente e compatível. As expansões funcionais abrangem os requisitos das mais diversas indústrias e soluções.

As funções TI complementam as funções da tecnologia de automação: assim, os equipamentos PROFINET podem ser integrados na perfeição em cenários de TI.

Tecnologia de arrancadores de motor híbridos

Arrancador de motor híbrido CONTACTRON  

Comutar motores inteligentemente

Comute, inverta e proteja motores com a tecnologia de arrancador de motor híbrido simplesmente compacta e eletronicamente segura!

Proteção contra explosão – teoria e prática

Brochura da proteção contra explosão  

Princípios da proteção contra explosão

Os projetistas, os planeadores e os operadores não são apenas confrontados com o tema proteção contra explosão nos sistemas clássicos na indústria química e petroquímica. Nas áreas inofensivas à primeira vista, como por exemplo, na indústria alimentar, também existe um potencial de perigo considerável.

Nesta brochura, são abordados os riscos em áreas com atmosfera potencialmente explosiva e é ainda disponibilizada ajuda no trabalho quotidiano.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar