Depósitos

Depósitos

Monitorização completa

Usufrua dos nossos vastos conhecimentos a nível de soluções e do amplo portfólio de produtos para monitorização de reservatórios e válvulas.

Frequentemente, os depósitos apresentam tamanhos diferentes com, por vezes, capacidades superiores a 100.000 m3. O enchimento e esvaziamento contínuos dos reservatórios têm de ser monitorizados e é necessário instalar uma proteção fiável contra transbordamento. Por esse motivo, é imprescindível uma monitorização automatizada da posição das válvulas.

Os sistemas I/O e de controlo modulares e seguros, a tecnologia de manutenção e controlo remotos e os condicionadores de sinal para áreas com atmosfera potencialmente explosiva da Phoenix Contact constituem uma vasta base para a automação completa de depósitos.

Vantagens

  • Segurança comprovada com tecnologia certificada SIL para proteção contra transbordamento
  • Comunicação de sensor padronizada com tecnologia I/O conforme NAMUR
  • Um parceiro para a monitorização de reservatórios e válvulas graças ao vasto portfólio e conhecimentos a nível de soluções e indústrias

Monitorização automatizada da posição das válvulas

Solução para monitorização automatizada da posição das válvulas  

Solução para monitorização automatizada da posição das válvulas

Reduza a taxa de falhas do seu sistema de condutas e transporte, diminuindo assim também os custos.

A solução de automação com estrutura modular para sensores de posição de válvulas NAMUR permite uma confirmação e avaliação contínuas de todos os processos no campo.

Proteção contra transbordamento

Tecnologia de comando e componentes de segurança para proteção contra transbordamento  

Tecnologia de comando e componentes de segurança para proteção contra transbordamento

O enchimento automatizado dos reservatórios apresenta inúmeras vantagens. Para uma proteção absolutamente fiável contra transbordamento, é necessária a instalação de um sistema de segurança independente conforme SIL 2.

Apenas assim é possível garantir que, em caso de emergência, as válvulas são comutadas fiavelmente para a alimentação. A Phoenix Contact disponibiliza para isso a solução ideal, na forma de tecnologia de comando redundante e componentes de segurança.

Monitorização do nível de enchimento

Colaborador verifica o nível de enchimento de um reservatório  

Monitorizar níveis de enchimento e reagir rapidamente

Para uma gestão eficiente dos depósitos, é necessário monitorizar constantemente os níveis de enchimento, a temperatura e a pressão. Um sistema composto por diversos sensores, parcialmente na área com atmosfera potencialmente explosiva, regista os valores de medição correspondentes.

Disponibilizamos o conjunto ideal de tecnologia de controlo e comunicação para transmitir e processar esses sinais, e reagir rapidamente em conformidade.

Soluções completas para uma gestão automatizada de depósitos

A vasta gama de tecnologias com certificação SIL para segurança funcional, condicionadores de sinal Ex-i
e sistemas de controlo modulares possibilitam uma eficiente regulação do nível de enchimento.

Em paralelo à regulação do nível de enchimento, é instalada uma proteção contra transbordamento que, em caso de emergência, aciona uma válvula de segurança para parar imediatamente o fluxo de material.

Soluções completas para uma gestão automatizada de depósitos  

Com as soluções completas da Phoenix Contact, pode automatizar de forma eficiente e segura a gestão de depósitos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar