Redes na engenharia de métodos

Redes na engenharia de métodos

Qualidade entre campo e nível de controlo

Com os componentes de rede da Phoenix Contact é assegurada uma comunicação à prova de falhas desde o sensor até à sala de comando.

Em sistemas de engenharia de métodos, o resultado depende de um processo constantemente controlado. Por isso é importante monitorizar com precisão cada componente do processo e assegurar uma transmissão de dados contínua e à prova de falha desde o sensor até ao sistema de controlo.

Phoenix Contact representa qualidade entre o nível de controlo e o campo. Isto significa: registo, transmissão, conversão, ligação, separação, amplificação e comutação fiável de sinais analógicos, binários ou digitais. Soluções de rede com redundância asseguram que estas informações se encontrem sempre disponíveis no sítio certo.

As suas vantagens

  • Redes de comunicação redundantes e portanto à prova de falha desde o sensor até ao sistema de controlo
  • Um parceiro para soluções com componentes certificados SIL e ATEX
  • Fontes de alimentação sem interrupções graças a componentes redundantes

Sistemas I/O de segurança intrínseca

Módulos I/O de segurança intrínseca  

Módulo I/O com segurança intrínseca para o processamento de sinal em área com atmosfera potencialmente explosiva

Graças ao vasto portefólio de sistemas de I/O e controladores é possível conceber uma solução de automação à medida para o seu sistema de engenharia de processos.

Com isso é possível processar múltiplos sinais de áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Além disso é possível integrar módulos para a segurança funcional, ou mesmo cobrir áreas em que IECEx e ATEX são aplicáveis.

Redes redundantes

Componentes de rede redundantes  

Componentes de rede redundantes para uma comunicação à prova de falhas

Seja qual for o meio de transmissão empregue no seu processo: connosco, encontra os componentes de rede adequados para uma solução de comunicação à prova de falhas, por exemplo, com RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou MRP (Media Redundancy Protocol).

Isto é baseado nos eficientes switches Gigabit, modems, controladores e conversores de média.

Fontes de alimentação redundantes

Fontes de alimentação redundantes  

Fontes de alimentação com redundância para disponibilidade máxima

Curtas interrupções de fornecimento de energia em partes do sistema ou em componentes individuais podem conduzir a quebras de produção dispendiosas, devido a longos tempos de entrada em funcionamento ou de desligamento.

A Phoenix Contact fornece fontes de tensão auxiliares consistentes e redundantes desde a rede até cada consumidor.

Controlador com redundância de um abastecimento de aviões

Um sistema de controlo com redundância monitoriza e regula o abastecimento de combustível nos lugares de estacionamento dos aviões (neste caso 34) através de hidrantes de querosene PIT. Caso um hidrante emita um alarme, este é desligado
assim como outros hidrantes na vizinhança imediata.

O sistema de emergência inteligente é certificado de acordo com SIL 2. Em combinação com a comunicação PROFINET
com redundância, o controlo seguro do processo de abastecimento é constantemente assegurado.

Controlador com redundância de um abastecimento de aviões  

Conceito de controlo com redundância para o abastecimento de aviões

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar