Navios

Navios

Segurança a bordo

Confie em soluções certificadas da Phoenix Contact para uma utilização no e debaixo do convés.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Pontes
    Pontes

    A Phoenix Contact oferece soluções à medida para a ponte de navio, desde a solução redundante de controladores até painéis de comando marítimos e unidades de vigilância.

  • Casa das máquinas
    Casa das máquinas

    Com sistemas redundantes, a Phoenix Contact garante uma operação altamente disponível e eficiente de motores e acionamentos.

  • Porão de carga
    Porão de carga

    A Phoenix Contact oferece soluções para o porão de carga - desde o controlo de sistemas de iluminação, passando pelo sistema hidráulico, até à gestão de água do depósito e de água de lastro.

  • Comportas
    Comportas

    As lâmpadas de sinalização e a tecnologia de automação da Phoenix Contact garantem uma operação segura e económica das comportas.

Quer sejam navios de carga, navios de cruzeiro, navios especializados, iates ou ferryboats: a Phoenix Contact oferece soluções à medida, com base numa gama abrangente de produtos.

Desde a monitorização de combustível à medição de potência nos eixos de acionamento, passando pela incineração de resíduos e pelo tratamento da água, os nossos sistemas garantem um controlo e uma transmissão de dados sem dificuldades em todos as áreas de aplicação. É indiferente se são ligadas por cabos ou sem fios: oferecemos soluções potentes e fiáveis também para condições adversas que estão testadas e validadas de acordo com todas as certificações de navios relevantes.

Vista geral: navios

Vista geral: navios

Soluções de controladores e de monitorização seguras contra falhas para uma operação fiável do navio

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar