Plataforma de perfuração

Plataforma de perfuração

Para condições exigentes

As nossas soluções para plataformas de perfuração conciliam certificações marítimas e tecnologia para a área com atmosfera potencialmente explosiva.

As plataformas de perfuração conciliam exigências marítimas e tecnológicas para a área com atmosfera potencialmente explosiva. Os sistemas de automação têm de processar sinais da área com atmosfera potencialmente explosiva e de apresentar certificações conforme GL, DNV ou ABS. Isso requer que estrutura sistémica de uma solução tenha requisitos e a robustez dos componentes utilizados.

A longa experiência na área offshore e o vasto portfólio de tecnologia marítima e de Ex i fazem da Phoenix Contact um interlocutor competente relativamente a soluções potentes em plataformas de perfuração.

Vantagens

  • Proteção fiável contra sobretensões transitórias com um vasto portfólio de soluções de descarregadores
  • Gestão de motor eficiente para a produção de energia graças a sistemas I/O para bus CAN
  • Sistemas de combate a incêndios à prova de falhas com sistemas de automação redundantes

Produção de energia

Gerador a diesel num navio  

Soluções para uma produção de energia na plataforma de acordo com as necessidades

Monitorize as necessidades energéticas na plataforma e, se for necessário, ligue mais geradores a diesel. Com um sistema I/O e de controlador modular e com a ligação CAN, pode implementar um sistema de gestão de energia que garante sempre um fornecimento de energia de acordo com as necessidades.

A estrutura modular do sistema permite expandir a solução em qualquer momento.

Proteção contra sobretensão

Plataformas de perfuração offshore em situação de temporal  

Proteção das plataformas de perfuração offshore contra relâmpagos

As torres altas de uma plataforma de perfuração, incluindo o guindaste, são postas em perigo pelos relâmpagos. A tecnologia complexa para acionamento dos tirantes da tubagem tem de ser sempre protegida contra danos provocados por sobretensões.

Neste campo, a Phoenix Contact oferece soluções de elevado desempenho para a proteção contra sobretensão, com base em dispositivos de proteção contra descargas POWERTRAB e FLASHTRAB.

Sistemas de combate a incêndios

Navio de abastecimento  

Monitorizar sistemas de combate a incêndios em navios de abastecimento

Graças a uma solução de automação com uma estrutura redundante, composta por um sistema de controladores e de monitorização, consegue controlar sempre o modo de funcionamento do sistema de combate a incêndios.

Com os monitores de fluxo, pode verificar com exatidão se todos os cabos estão abastecidos com água. Isto permite reagir rapidamente em caso de emergência.

Estrutura redundante do sistema para serviços essenciais

Dois controladores, nos quais se encontra instalada uma redundância aplicativa de software, garantem a segurança contra falhas.

A unidade de bomba controla o abastecimento de água. A ligação à rede da plataforma para obter um alarme em todo o sistema é possibilitada em qualquer momento por inúmeras interfaces.

Topologia: estrutura redundante do sistema para serviços essenciais  

Uma estrutura redundante do sistema garante a máxima disponibilidade dos serviços essenciais

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar