Pontes

Pontes

Para uma boa visibilidade

As soluções de controladores e de visualização garantem segurança máxima mesmo com o mar agitado e em condições de pouca luminosidade.

Devido ao seu ambiente exposto, os navios exigem requisitos especiais em termos de fiabilidade de sistemas de automação. A fim de garantir a operação segura da navio, são igualmente imprescindíveis uma visualização clara e uma orientação do utilizador, mesmo com o mar agitado e em diferentes condições de luminosidade.

A Phoenix Contact oferece-lhe soluções à medida para as ponte de navio: desde a solução fiável de controladores graças a uma redundância segura contra falhas até aos painéis de comando marítimos e às unidades de vigilância.

Vantagens

  • Qualidade testada: certificada de acordo com GL, LR, BV, DNV, ABS e EN 60945
  • Soluções económicas para a modernização e a expansão de sistemas
  • HMI marítimos e PC industriais com distância de proteção da bússola de acordo com as normas ISO R 694 e DIN EN 60945 secção 11.2

Painéis de comando para aplicações marítimas

Painel de comando para aplicações marítimas  

HMI para a utilização na ponte

Para a utilização na ponte, necessita de dispositivos HMI que sejam adequados aos elevados requisitos em navios.

Tal como a buzina de alarme integrada, a regulação da intensidade de luz dos ecrãs táteis industriais resistivos também pertence ao âmbito de funções. Através da saída sem potência, é possível controlar dispositivos externos de comunicação.

Visualização redundante multi-cliente

Visualização num HMI marítimo  

Visualização ligada em rede graças à solução multi-cliente

Com as nossas soluções de operação e monitorização, garante que as informações certas estão disponíveis no local correto.

Nesse sentido, os clientes acedem a um servidor instalado de forma redundante. No PC industrial central, define os direitos de acesso e determina quais os subconjuntos atribuídos a cada cliente. A base para tal consiste na adaptação especial do hardware e do software à construção naval.

Soluções para escovas limpa para-brisas

Vidros da ponte de navio  

A melhor visibilidade a partir da ponte

Relativamente à segurança a bordo, o capitão tem de ter sempre garantida uma boa visibilidade.

Com a automação fiável dos sistemas de limpa-para-brisas, garante uma operação segura do navio, mesmo com o mar agitado.

Visualização ligada em rede, facilmente configurável

Implemente uma visualização multi-cliente com acesso a painéis marítimos táteis baseados num servidor OPC. Graças ao acesso a uma base de dados consistente em diferentes locais do navio, consegue controlar as funções de alarme e de monitorização em qualquer momento. Graças a sistema com estrutura redundante, garante uma comunicação de dados altamente disponível a bordo. Além disso, através do HMI, pode controlar confortavelmente a luz e o clima.

Topologia: visualização ligada em rede, facilmente configurável  

Solução para uma comunicação de dados altamente disponível a bordo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar