Voltar para a vista geral

Gestão energética via rádio em empresas com consumo intensivo de energia

Resumo

Ferraria Walter Mester GmbH Co. KG
  • As indústrias com consumo intensivo de energia, como o setor siderúrgico e químico, são as principais beneficiadas pela existência de um sistema de gestão energética.
  • Graças aos medidores de energia prontos para ligação em rede da Phoenix Contact, consegue registar os parâmetros elétricos das máquinas e dos sistemas em termos centrais e no local.
  • Graças ao sistema sem fios da Radioline, os pontos de medição mais remotos e de difícil acesso podem ser registados sem fios.

Aplicação

Aumentar a eficiência energética, reduzir custos  

Identificar potenciais economizadores e reduzir os custos com energia

A indústria de forjagem pertence aos setores com maior consumo de energia da economia alemã. Globalmente, além da redução do consumo de energia, as empresas estabelecem principalmente o foco na redução da potência reativa e no aumento da eficiência global de instalações de produção, por exemplo, para o aquecimento indutivo de blocos ou para a prensagem de agregados de conformação.

Para fazer face a longo prazo ao crescimento dos custos com a energia, as empresas procedem corretamente ao controlar e otimizar os seus custos com energia. A condição essencial para isso é um registo transparente dos parâmetros elétricos das máquinas e dos sistemas. Quando é necessário instalar vários fios para efetuar a ligação dos equipamentos de medição, o equipamento de uma empresa com um sistema adequado fica associado a custos elevados. Nesse caso, oferecemos uma solução sem fios que vai permitir economizar nos custos e no esforço de eletrificação.

Solução

Rede Radioline  

Associe via rádio o seu controlador a dispositivos de campo seriais

Os medidores de energia EMpro prontos para ligar em rede registam e controlam parâmetros elétricos das máquinas e dos sistemas em termos centrais e no local.

Graças aos sistema sem fios da Radioline, os pontos de medição mais remotos e de difícil acesso podem ser registados sem fios. O sistema sem fios substitui a ação do cabo RS-485 entre o controlador e os medidores de energia EMpro.

Nem as sobrecargas eletromagnéticas consideráveis causadas por transformadores e fornos de indução, nem as temperaturas altas e as vibrações constantes dos martelos constituem um problema para os módulos sem fios da Radioline ou para os medidores de energia EMpro.

Os dados codificados em Modbus RTU e transmitidos sem fios são processados num controlador central. Em qualquer momento, o utilizador pode aceder às avaliações num servidor Web através de uma rede Ethernet, diretamente a partir do escritório. Para além disso, os dados são colocados numa base de dados SQL, para que possam ser utilizados como elemento de prova nas finanças.

Equipamentos de medição de energia EMpro  

Os medidores de energia EMpro monitorizam os parâmetros elétricos dos seus sistemas

Os medidores de energia EMpro da Phoenix Contact são a solução ideal para a sua gestão energética:

  • Acesso direto aos valores de medição – premindo um botão no equipamento ou de forma descentralizada através de um computador anfitrião
  • Configuração simples de utilizar - executada pelo operador no local ou através do servidor web
  • Integração simples em estruturas de rede graças a possibilidades de ligação flexíveis
  • Elevada segurança de planeamento e de investimento devido à possibilidade de expansão com funções e módulos de comunicação adicionais
Módulo sem fios Radioline com tecnologia Trusted Wireless  

Transmissão via rádio fiável graças à tecnologia Trusted Wireless

Com dispositivo periférico serial ou vários controladores: a tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0 assegura mesmo em ambientes industriais hostis uma transmissão fiável, independentemente do tipo de protocolo.

  • Alcances até vários quilómetros - através de taxas de transmissão de dados ajustáveis
  • Elevada fiabilidade graças à nova tecnologia Trusted Wireless 2.0, encriptação AES, procedimento de salto de frequência e gestão de coexistência
  • Flexível na estrutura de rede - o Radioline suporta tanto ligações ponto a ponto como redes mistas complexas com até 250 elementos

Vantagens

  • Poupança nos custos e no esforço devido à inexistência de uma instalação de cabos dispendiosa
  • Transmissão de dados segura e fiável em ambientes EMC instáveis graças à tecnologia sem fios insensível
  • Aumento da eficiência de toda a empresa graças a um registo transparente do consumo de energia
  • Solução orientada para o futuro de empresas com consumo intensivo de energia devido a uma expansão flexível para pontos de medição adicionais
  • Benefícios fiscais e tarifas de eletricidade atrativas graças a um registo simples do consumo de energia para as autoridades

Resumo de produtos

Aqui obtém uma visão geral dos produtos da Phoenix Contact que são utilizados na solução descrita.

Medidores de energiaTipoNúmero de artigo
Medidor de energia até 500 V, registo do total de oscilações secundáriasEEM-MA2002901362
Medidor de energia até 500 V, registo do total de oscilações secundárias, com interface de RS-485EEM-MA2502901363
Medidor de energia até 500 V, registo do total de oscilações secundárias, expansível com módulos de comunicação e de funçãoEEM-MA4002901364
Medidor de energia até 700 V, registo individual de oscilações secundárias, expansível com módulos de comunicação e de funçãoEEM-MA6002901366
Medidor de energia até 700 V, registo individual de oscilações secundárias, expansível com módulos de comunicação e de função, com tensão de alimentação de 24 V CCEEM-MA600-24CC2902352
   
Módulos de rádioTipoNúmero de artigo
Transcetor sem fios de 2400 MHz com interface de 2 fios para RS-232/485, expansível com módulos de expansão I/ORAD-2400-IFS2901541
Transcetor sem fios de 868 MHz com interface de 2 fios para RS-232/485, expansível com módulos de expansão I/ORAD-868-IFS2904909
Transcetor sem fios de 900 MHz com interface de 2 fios para RS-232/485, expansível com módulos de expansão I/ORAD-900-IFS2901540
   
AcessóriosTipoNúmero de artigo
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Memorystick para o armazenamento de dados individuais de configuraçãoRAD­-MEMORY2902828
Conector de calhas metálicas para fonte de alimentação para calhas metálicasME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
Cabo USB para diagnóstico e configuração dos módulos de rádioRAD-­CABLE­-USB2903447
Fonte de alimentação para calhas metálicas, por impulsos primários, formato estreitoMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Medidores de energiaTipoNúmero de artigo
Medidor de energia até 500 V, registo do total de oscilações secundáriasEEM-MA200
Medidor de energia até 500 V, registo do total de oscilações secundárias, com interface de RS-485EEM-MA250
Medidor de energia até 500 V, registo do total de oscilações secundárias, expansível com módulos de comunicação e de funçãoEEM-MA400
Medidor de energia até 700 V, registo individual de oscilações secundárias, expansível com módulos de comunicação e de funçãoEEM-MA600
Medidor de energia até 700 V, registo individual de oscilações secundárias, expansível com módulos de comunicação e de função, com tensão de alimentação de 24 V CCEEM-MA600-24CC
   
Módulos de rádioTipoNúmero de artigo
Transcetor sem fios de 2400 MHz com interface de 2 fios para RS-232/485, expansível com módulos de expansão I/ORAD-2400-IFS
Transcetor sem fios de 868 MHz com interface de 2 fios para RS-232/485, expansível com módulos de expansão I/ORAD-868-IFS
Transcetor sem fios de 900 MHz com interface de 2 fios para RS-232/485, expansível com módulos de expansão I/ORAD-900-IFS
   
AcessóriosTipoNúmero de artigo
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Memorystick para o armazenamento de dados individuais de configuraçãoRAD­-MEMORY
Conector de calhas metálicas para fonte de alimentação para calhas metálicasME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
Cabo USB para diagnóstico e configuração dos módulos de rádioRAD-­CABLE­-USB
Fonte de alimentação para calhas metálicas, por impulsos primários, formato estreitoMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Voltar para a vista geral
Exemplos de aplicação
  • Gestão energética via rádio em empresas com consumo intensivo de energia

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar