Tipos e modos de carregamento

Descubra que tipos de bateria de um veículo elétrico podem ser carregados. Carregamento AC, carregamento DC ou troca das baterias – qual é a diferença? As normas IEC 61851 e IEC 62196 descrevem detalhadamente os processos de carregamento.

No total, são definidos 4 tipos de carregamento. De acordo com a IEC 61851, existem diferentes formas de carregar uma bateria de um veículo elétrico. Os tipos de carregamento são constituídos, no total, por três tipos de carregamento AC e 1 tipo de carregamento com corrente contínua (DC).

Carregamento AC

Conector de carregamento AC para veículos  

Conector de carregamento AC para veículos

No carregamento com corrente alternada, o conversor AC-DC encontra-se no veículo. Este converte a corrente alternada em corrente contínua, que é necessária para o carregamento da bateria.

Com os nossos conectores de carga para veículos AC, o carregamento AC é realizado nos modos de carregamento 2 e 3 e é possível uma potência de carregamento de até 43 kW.

Carregamento DC

Conector de carregamento com Combined Charging System  

Conector de carregamento com Combined Charging System

O carregamento com corrente contínua permite a transferência de uma potência elevada em pouco tempo. Em comparação com o carregamento AC, os contactos e as secções transversais de cabo têm dimensões maiores, podendo assim transferir até 200 A e 850 V DC. No geral, estamos aqui a falar de carregamento rápido.

Para o carregamento DC, os principais fabricantes automóveis recomendam o Combined Charging System (CCS), definido na norma IEC 62196-3. Para o mercado americano, a norma J1772 rege o carregamento CCS do tipo 1. Na China, o carregamento DC com até 250 A e 750 V DC é regido pela norma GB/T 20234.3.

Sistemas de troca de bateria

Sistema de troca de bateria  

Sistema de troca de bateria

Neste conceito, a bateria vazia é removida do veículo elétrico e substituída por uma bateria carregada. O conceito de bateria de substituição adequa-se especialmente a veículos comerciais utilizados em cidades e municípios.

A troca das baterias é realizada por robôs totalmente automatizados em poucos minutos. Assim, os tempos de paragem são reduzidos a um mínimo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar