Conectores híbridos

Tudo num conector

Tudo num conector

Com os conectores híbridos, pode transmitir simultaneamente sinais, dados e potência.

A Phoenix Contact oferece-lhe uma gama de produtos de conectores híbridos para interfaces de comunicação e ligações de motor de alto desempenho. Desse modo, pode transmitir facilmente dados, sinais e potência usando um único conector, com economia de espaço.

Vantagens

  • Economia de tempo e de espaço – graças à combinação de sinais e potência num único conector
  • Conceito de instalação completo – graças ao conector híbrido M12 e passa-painel adequado
  • Utilização versátil – com invólucro de plástico revestido com metal pulverizado e metal EMC

Conector híbrido M12 – dados e potência em pouquíssimo espaço

Conector híbrido M12  

Conector de embutir M12 para Ethernet industrial

Economize tempo e espaço: com os conectores de encaixe de equipamento híbridos M12, pode transferir, pela primeira vez, dados até 100 Mbit/s e potências até 6 A de forma compacta para o equipamento.

Conector híbrido para ligação direta do motor

Conector híbrido para ligação direta do motor  

Conector híbrido para ligação de dados e sinais a motores

Com o novo conector híbrido com ligação push-in, pode ligar sinais e potência simultaneamente até 20 A ao seu motor.

O bloqueio por patilha à prova de vibrações facilita, na montagem e na manutenção, a ligação rápida do motor, aumentando assim a disponibilidade da instalação.

Graças à ponte triangular em estrela encaixável, não é necessário um pré-ajuste dos acionamentos.

O sistema de conector modular

VARIOCON – a gama de conectores modulares  

Sistema modular para transmissão de dados, sinais e potência

O sistema de conector PLUSCON device disponibiliza uma ligação compacta para a utilização em aparelhos e caixas de bornes com elevado grau de proteção.

  • Estrutura modular de acessórios de contacto
  • Combinação de potência até 70 A, sinal e fibra ótica num conector
  • Ligação de cravação multipolar com até 65 polos
  • Para condições extremas no grau de proteção IP67/IP69K

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar