Conectores para placas de circuito impresso LED

Conectores para placas de circuito impresso LED

Eletrificação eficiente e segura

A Phoenix Contact oferece soluções flexíveis para Wire-to-Board, Board-to-Board e Wire-to-Wire.

Aproveite as vantagens dos conectores da série PTSM com apenas 5 mm de altura e otimizados para aplicações LED. Integre vários componentes em espaços bastante reduzidos, por exemplo, numa placa de circuitos impressos. Desta forma, poupe tempo durante a instalação com a rápida ligação push-in.

Vantagens

  • Gama completa com conectores Wire-to-Board, Board-to-Board e Wire-to-Wire
  • Ligação push-in potente para correntes até 6 A
  • Elevada segurança mecânica graças à estável âncora lateral de soldagem
  • Projetados para processos SMD e THR automatizados

Três soluções de ligação – um design

Encontre rapidamente a sua solução

Na hiperligação seguinte, encontra todos os conectores para placas de circuito impresso LED.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar