Tecnologia de ligação para painéis frontais compactos de aparelhos

Mais ligações em pouco espaço

Mais ligações em pouco espaço

Os nossos conectores compactos oferecem uma elevada densidade de integração para que a conceção dos seus painéis frontais não tenha limites.

A Phoenix Contact disponibiliza conectores e bornes de placa de circuitos impressos para perfeita integração em painéis frontais de aparelhos e invólucros. Os bloqueios de pequena dimensão, em conjunto com os invólucros de base compactas, dão origem a novas opções de design e desenvolvimento.

Vantagens

  • Economizar espaço – graças às dimensões de instalação reduzidas
  • Manutenção fácil – graças à alavanca de ejeção facilmente acessível do sistema Lock & Release
  • Ligação e desligamento rápidos – graças à ligação push-in
  • Segurança adicional mesmo com fortes vibrações – graças aos inovadores sistemas de bloqueio

Lock & Release – seguro e compacto

Lock  Release – seguro e compacto  

Conector DFMC e invólucro DMC com Lock & Release

O sistema de alavanca Lock & Release bloqueia automaticamente ao encaixar e permite uma ejeção prática do conector. As réguas de pinos compactas aptas para solda reflow podem ser integradas facilmente no seu processo SMT.

  • Altura total apenas 13,25 mm
  • Ligação push-in para condutores rígidos e flexíveis
  • Secção transversal do condutor até 1,5 mm²
  • Passo de 3,5 mm

Ligação de condutor frontal – para painéis frontais estreitos

Perfeita utilização do espaço – graças aos bornes alinháveis  

Borne de placa de circuitos impressos SPT alinháveis

Espaço de aperto máximo com dimensões mínimas – é esta a vantagem dos bornes alinháveis da série SPT

  • Ligação de condutor prática e rápida graças à ligação push-in
  • Superfície de inscrição e impressão de grande dimensão
  • Secção transversal do condutor até 2,5 mm²
  • Ligação e desligamento do condutor numa direção de operação

Ligação de vários condutores – muito fácil e compacta

Dois condutores, um potencial – muito fácil e compacto  

Ligação de condutor frontal com dois condutores num potencial – com o conector TVFKC

O conector TWIN permite ligar dois condutores a um ponto de ligação com toda a facilidade – e tudo isto de forma muito compacta.

  • Tecnologia de ligação rápida graças à ligação push-in sem ferramenta
  • Ligação "loop through" fácil e prática de dois condutores por contacto
  • Secção transversal do condutor até 2,5 mm²

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar