Tecnologia de ligação para produção SMT

Qualidade e precisão para as mais elevadas exigências

Qualidade e precisão para as mais elevadas exigências

A integração de componentes THR em processos SMT simplifica o fabrico de módulos e reduz os custos.

A utilização de métodos de equipamento totalmente automatizados com linhas SMT é sinónimo de um processo de produção rápido e rentável. Disponibilizamos, para esse fim, conectores aptos para solda reflow e bornes de placas de circuitos impressos – adaptados diretamente ao processo em termos de design, seleção de material e formato da embalagem.

Vantagens

  • Apenas um processo com dois tipos de componentes – graças à utilização de tecnologia THR e SMD
  • Economia de custos – graças à integração no processo de produção SMT
  • Processo de equipamento automatizado – graças ao embalamento otimizado para a produção em cinta ou tabuleiro

Réguas de pinos High Precision – para requisitos de tolerância aumentados

Equipamento de placa de circuitos impressos automatizado com elementos de construção THR  

Equipamento de placa de circuitos impressos automatizado com elementos de construção THR

Os elementos THR da Phoenix Contact cumprem os requisitos da tolerância de posição dos contactos de acordo com a norma IEC 61760-3. Em aplicações com requisitos elevadas, a gama foi ampliada com réguas de pinos de alta precisão.

  • Desvio de posição inferior a +/- 0,1 mm em torno da posição zero da ponta do pino.

Elevada exigência a nível de qualidade

Bornes de placas de circuitos impressos de alta temperatura MKDS-HT  

Bornes de placas de circuitos impressos de alta temperatura MKDS-HT

Os bornes de placas de circuitos impressos THR estão qualificados em conformidade com a norma IPC/JEDEC J-STD-020. Tanto o material como o design garantem a utilização em fornos de reflow com perfis de solda com temperaturas de classificação de até 260 °C.

Conector embutido M12 para aplicações THR

Porta-contactos M12 para processo reflow  

Porta-contactos M12 para processo reflow

Os conectores M12 aptos para THR são colocados e soldados na placa de circuitos impressos em conjunto com componentes SMD no mesmo processo e nas mesmas condições.

A geometria otimizada para o processo e as embalagens orientadas para sistemas automatizados garantem um processamento simples e rápido com o processo de equipamento Pick & Place.

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Solda Through Hole Reflow

Trabalhe de forma rápida, económica e totalmente automatizada.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar