Tecnologia de ligação para fibra ótica

Segura contra interferências e livre de potencial

Segura contra interferências e livre de potencial

Independentemente do tipo de fibra ou interface - escolha a tecnologia de ligação certa a partir do nosso amplo catálogo.

Elevada velocidade de transmissão, baixa atenuação, sem interferências eletromagnéticas: os cabos de fibra ótica são meios de transmissão modernos para sistemas industriais e aplicações de infraestrutura. Usufrua da vasta experiência da Phoenix Contact.

Vantagens

  • Gama alargada de condutores para todos os tipos de fibra convencional em IP20
  • Cabos montados em comprimentos específicos do cliente
  • Montagem rápida em campo com ferramentas profissionais
  • Cabos de elevada qualidade para todas as interfaces e redes convencionais

Conector para cablagem ótica

Cabo de fibra ótica de qualquer tipo  

Cabo de fibra ótica de qualquer tipo

Para cada aplicação, trajeto de transmissão e interface, oferecemos os conectores de fibra ótica adequados nas classes de proteção IP20 a IP67. Selecione, conforme o tipo de fibra, o conector adequado para as seguintes interfaces:

  • LC/LC-Duplex
  • SC-RJ/SC-Duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Cabos de fibra ótica conforme as suas necessidades

Diferentes cabos de fibra ótica para cada aplicação  

Diferentes cabos de fibra ótica para cada aplicação

Os cabos de fibra ótica tornam a gama de fibra ótica num sistema de transmissão completo com muitas possibilidades:

  • Cabos de fibra ótica pré-montados com combinações de conector à escolha
  • Cabo de fibra ótica a metro
  • Cabos patch pré-montados para integração rápida de dispositivos de fibra ótica em redes de fibra ótica existentes

Ferramentas de fibra ótica para uma fácil montagem no local

Ferramentas de fibra ótica para uma fácil montagem no local  

Ferramentas de fibra ótica para uma fácil montagem no local

Com as nossas ferramentas especialmente desenvolvidas para tecnologia de fibra ótica, pode alterar e montar conectores e cabos de fibra ótica de forma precisa, rápida e fiável. Até mesmo diretamente no local.

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar