Tecnologia de ligação para Ethernet com 10 Gigabit/s

Extremamente rápido em ambientes industriais

Extremamente rápido em ambientes industriais

Utilize os nossos conectores para uma transmissão de dados com 10 Gigabit/s em ambientes industriais.

Os processos de automação modernos exigem grandes volumes de dados em velocidades de transmissão cada vez mais elevadas. Usufrua de velocidades de transmissão de até 10 Gigabit/s nos seus dispositivos e sistemas. Obtém assim uma comunicação sem problemas em toda a rede empresarial – do escritório à máquina.

Vantagens

  • Comunicação de dados fiável – graças aos componentes em conformidade com o padrão CAT6A
  • Transmissão de dados rápida – graças a velocidades de dados de até 10 Gigabit/s
  • Cablagem simples sem ferramentas especiais – com ligação rápida IDC e PIERCECON
  • Elevada segurança de dados – graças ao conceito especial de blindagem e materiais de elevada qualidade
  • Elevada flexibilidade – graças às versáteis versões de invólucro para dispositivos e quadros de distribuição

Conectores montáveis M12 e RJ45

Conectores montáveis M12 e RJ45 para 10 Gigabit/s  

Conectores montáveis M12 e RJ45

Com os conectores M12 e RJ45 para 10 Gigabit/s da Phoenix Contact, pode montar cabos de forma rápida e fácil diretamente no local – a ligação PIERCECON com conectores M12 e a ligação IDC com conectores RJ45 tornam-no possível.

  • Sem descarnar graças ao sistema de ligação rápida
  • Diferentes classes de proteção IP20 ou IP65/67

Conectores de equipamento M12 e RJ45

Conectores de equipamento M12 e RJ45  

Conectores de equipamento M12 para os seus dispositivos

Prepare os seus dispositivos para o futuro e integre neles interfaces para 10 Gigabit/s. Selecione a ligação adequada para isso:

  • M12 e RJ45 com ligação de solda para placa de circuitos impressos
  • M12 e RJ45 com ligação de cabo blindada
  • Adaptador de M12 para RJ45

Cabos pré-montados M12 e RJ45

Cabos pré-montados M12 e RJ45  

Cabos pré-montados M12 e RJ45

Conforme a aplicação, estão disponíveis cabos para escritórios e para utilização em ambientes mais exigentes. Selecione a partir de uma vasta gama padrão de cabos patch em IP20 e IP67. Mediante pedido, também fabricamos soluções personalizadas:

  • Diferentes comprimentos e variantes de cabo
  • Diferentes combinações de conectores macho e fêmea
  • Embalagem e impressão personalizada

CAT6A – High Speed para a indústria

CAT6A Logo  

CAT6A – High Speed para a indústria

São assinalados com CAT6A os componentes que, de acordo com a IEC, cumprem todas as exigências para a implementação de 10 Gigabit/s em ambientes industriais.

Todos os nossos produtos para ligação de dispositivos de 10 Gigabit/s cumprem esses requisitos. Vantagem: rápida transmissão de dados e compatibilidade industrial comprovada.

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar