Tecnologia de ligação para acionamentos

Potência máxima com tamanho mínimo

Potência máxima com tamanho mínimo

Utilize os novos conectores M12 e M17 para o desenvolvimento de dispositivos compactos.

Os motores e os dispositivos estão a ficar cada vez menores e mais potentes. A Phoenix Contact disponibiliza, com os novos conectores M12 e M17, a solução ideal para isso: ligações compactas para correntes até 20 A.

Vantagens

  • Economizar espaço com a mesma potência – graças ao tamanho reduzido
  • Ligado de forma rápida e segura com meia volta – com o sistema de fecho rápido SPEEDCON
  • Ligação sem falhas – graças à codificação mecânica para conectores DC e AC M12 e codificação por cores com conectores M17
  • Utilização fiável – graças aos formatos robustos e materiais de alta qualidade com o grau de proteção IP65/67

Pela primeira vez, elevada potência com formato M12

Conector M12  

M12: muita potência em pouco espaço

O conector compacto M12 POWER permite, pela primeira vez, ligar 12 A e 630 V com conectores M12 ao seu dispositivo. O tamanho M12 abre novas opções de fornecimento de energia para os seus dispositivos elétricos.

A codificação S e T impede ligações incorretas.

Conector M17 para potência e sinais

Conector M17  

Potência e sinais com formato M17 compacto

Os conectores circulares da série M17 COMPACT definem a fasquia na tendência da miniaturização. Apesar do tamanho menor – redução de até 15 por cento em relação aos conectores M17 convencionais – os conectores circulares com 4 a 17 polos foram desenvolvidos para potências de transmissão de até 20 A e 630 V.

Os três novos formatos de invólucro, bem como a identificação individual dos conectores com anéis coloridos constituem uma solução flexível para a sua ligação elétrica.

Conector de plástico injetado de M5 a M40

Sistema de fecho rápido SPEEDCON  

Conector de plástico injetado

O sistema de fecho rápido SPEEDCON funciona de acordo com o princípio de Plug & Turn: assim, o sistema de fecho rápido SPEEDCON é 100% compatível com todos os conectores M12. Ou seja, não há necessidade de mudar os seus hábitos.

Com apenas meia volta obtém a ligação de encaixe ideal e reduz o tempo de montagem em aproximadamente 90%.

É garantido: SPEEDCON da Phoenix Contact possui todas as propriedades elétricas e mecânicas da conexão M12 clássica, cumprindo todas as normas e requisitos habituais.

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema
Ligação de dispositivo para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar