Solução para o controlo de luz

Resumo

Centro de produção iluminado  

Sistema de controlo de luz inteligente – flexível e individual

  • Os projetistas, os construtores e os operadores dos sistemas técnicos de iluminação têm diante de si o desafio de iluminar as diversas áreas e de controlar a intensidade da iluminação individualmente.
  • A Phoenix Contact oferece armários de distribuição de luz prontos a instalar que podem ser integrados no respetivo controlador e em sistemas de gestão de energia através da rede ethernet.
  • Os armários de distribuição de luz são facilmente ajustados e ligados em rede. Assim, pode concretizar funções de grupos de luz abrangentes para uma iluminação baseada nas necessidades.

Aplicação

Escritório amplo  

Ambiente agradável graças à luz

A luz garante segurança, concentração e ambiente, tanto na produção como no escritório. A qualidade da iluminação aumenta, minimizando simultaneamente os custos de energia. Já não se trata apenas de ligar ou desligar a iluminação. Os projetistas, os construtores e os operadores dos sistemas técnicos de iluminação têm diante de si o desafio de iluminar individualmente as diversas áreas e de adaptar a intensidade da iluminação em função da luz do dia ou de outros fatores.

Estas novas tarefas exigem uma automação da iluminação. É preciso ter em consideração diferentes influências externas, como períodos de produção e de pausa, regulamentos de segurança no trabalho, luz do dia, mas também os pedidos individuais. Estes diferentes requisitos necessitam de um controlo complexo dos dispositivos de iluminação. O aumento das pressões sobre os custos com elevada flexibilidade exige novos conceitos de controlo e soluções para os dispositivos de iluminação.

Solução

A Phoenix Contact oferece diferentes armários de distribuição de luz que estão prontos a instalar e, portanto, podem ser conectados imediatamente. Todas as funções desejadas são definidas por navegador web. A rede ethernet permite a integração do sistema no respetivo sistema de controlo e nos sistemas de gestão de energia.

Os armários de distribuição de luz existem em variantes para pavilhões industriais, edifícios de escritórios, exteriores e iluminação de emergência. Tanto podem ser operados individualmente como combinados em grandes quantidades sem uma elevada complexidade de projeto.

Pode ligar os armários de distribuição de luz facilmente em rede e ajustá-los depressa através da hereditariedade dos parâmetros. Assim, pode concretizar funções de grupos de luz abrangentes que permitem a ação coordenada de vários armários de distribuição de luz. Só é necessário ligar a alimentação do armário, as luzes ou fitas de luz, uma eventual DALI, os sinais de entrada de botões convencionais ou detetores de movimento, eventuais sensores de luz e a rede ethernet.

Basta montar e conectar  

Controlo de luz em rede

Armários de distribuição de luz prontos a instalar  

Armário de distribuição de luz da Phoenix Contact

Light Control – de padronizado a individualizado

A solução consiste essencialmente num controlador modular potente com um programa pronto e uma interface de servidor web para a parametrização das funções pretendidas.

  • Os sinais de saída de 24 V CC acionam o relé de carga ou a comporta para controlar as luzes.
  • Em alternativa, estão disponíveis até oito interfaces DALI que ligam, no total, cerca de 500 luzes de forma inteligente.
  • Os módulos de entrada de 24 V CC permitem a ligação de botões, interruptores e detetores de movimento como sinais de entrada.
  • O módulo de interface permite a ligação de um recetor de rádio EnOcean.
  • Os painéis táteis baseados em OPC podem ser integrados pela rede para uma operação confortável.
  • Os sensores de luz são integrados através de sinais analógicos padrão.
  • O borne de medição de energia garante a medição de grandezas elétricas para a recolha de dados sobre a energia.

Vantagens

  • Mais eficiência através de iluminação conforme a necessidade
  • Organização flexível e rápida da iluminação por navegador web
  • Menos complexidade de planeamento através de quadros de comando já pré-montados e cablados
  • Rápida colocação em funcionamento através da definição de função simples
  • Parametrização da iluminação e diagnóstico remotos

Produtos

DescriçãoTipoN.º de artigo
Distribuidor de luz para iluminação de áreas com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Distribuidor de luz para iluminação de áreas com DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Distribuidor de luz para edifícios de escritórios com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Distribuidor de luz para edifícios de escritórios com DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Distribuidor de luz para iluminação exterior com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Distribuidor de luz para iluminação de segurança e sinalização de emergênciaCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (cartão SD para tipo PLC ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
DescriçãoTipoN.º de artigo
Distribuidor de luz para iluminação de áreas com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-AN-1
Distribuidor de luz para iluminação de áreas com DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Distribuidor de luz para edifícios de escritórios com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-RB-1
Distribuidor de luz para edifícios de escritórios com DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Distribuidor de luz para iluminação exterior com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-AL-1
Distribuidor de luz para iluminação de segurança e sinalização de emergênciaCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (cartão SD para tipo PLC ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar