Unidade de prensagem

Unidade de prensagem

Para a máxima fiabilidade

A disponibilidade do seu sistema como prioridade absoluta - as soluções da Phoenix Contact cumprem este objetivo.

A unidade de prensagem é um investimento significativo a longo prazo. Tem a tarefa de prensar e puncionar, a alta velocidade e com precisão, peças para carroçarias em chapas de diferentes materiais. Além dos requisitos físicos relativamente à resistência a vibrações, as soluções técnicas exigem um elevado nível de fiabilidade e, sobretudo, de segurança na comunicação.

A Phoenix Contact oferece-lhe segurança de dados graças a conceitos comprovados de segurança e de manutenção remota, bem como soluções individuais para a segurança de máquinas.

Vantagens

  • Fiabilidade graças a produtos robustos com elevada resistência a choques e vibrações
  • Comunicação segura através da tecnologia de encriptação
  • Conceitos de manutenção económicos e eficientes para o acesso remoto ao sistema
  • Segurança de máquinas graças a um conceito de segurança que não se baseia em controladores nem redes

Comunicação segura

Quadro de comando com router de segurança FL MGUARD  

Router de segurança para a máxima segurança

Os dados sensíveis do sistema e a necessidade da melhor disponibilidade possível requerem a máxima segurança na transmissão de dados.

Além de mecanismos de segurança como o túnel da VPN, os routers de segurança da família de produtos FL MGUARD também oferecem opcionalmente um Antivirus Scan Connector (conector para a verificação antivírus).

Manutenção e diagnóstico remotos

Tablet para manutenção e diagnóstico remotos  

Acesso seguro aos dados de processo

Os acessos remotos e a monitorização contínua dos dados de processo garantem uma manutenção programável e uma excelente disponibilidade da instalação.

Com ligações seguras para a manutenção remota, os seus especialistas têm um acesso fiável com tempos de resposta rápidos.

Monitorização segura de estado

Componentes SafetyBridge  

Solução de segurança com base na tecnologia SafetyBridge

Para a monitorização de estado do sistema, são necessários caminhos de sinal fiáveis e seguros.

Com a tecnologia SafetyBridge, dispõe de uma solução de segurança independente da rede e do controlador. Através de redes de automação padrão, é possível transmitir e avaliar sinais de segurança, mesmo sem controlador de segurança.

Soluções de segurança para o processo de produção

Nos processos de produção, o mais importante é a elevada disponibilidade da instalação. Por isso, a Phoenix Contact oferece soluções otimizadas para um conceito de manutenção remota segura. O router FL MGUARD protege o seu sistema contra o acesso não autorizado ou software malicioso.

Numa unidade de prensagem, são movidas peças extremamente pesadas. Os perigos daí derivados exigem a máxima proteção para os operadores das máquinas. Com a tecnologia SafetyBridge, é possível criar soluções de segurança com o nível de desempenho máximo, o PLe.

Topologia: Soluções de segurança para o processo de produção

O conceito de manutenção remota abrange a proteção contra o acesso de pessoas não autorizadas ou contra software malicioso

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar