Seminários

Conhecimentos de especialistas para a sua segurança

Formação sobre segurança nas instalações do cliente  

Respondemos às suas perguntas sobre segurança

Os conteúdos dos nossos seminários fornecem-lhe apoio desde a especificação até à validação de medidas para evitar erros sistemáticos.

Ao participar nestes seminários, obtém os conhecimentos necessários para a implementação da EN ISO 13849 e o trabalho prático com o assistente de software SISTEMA, que o ajuda na avaliação da segurança de controladores.

Diretiva EMC e diretiva de baixa tensão

A 20 de abril de 2016 entraram em vigor as versões revistas da diretiva EMC (compatibilidade eletromagnética) e da diretiva de baixa tensão. Este seminário proporciona um resumo abrangente dos processos e métodos atualmente necessários para obter conformidade com as diretivas. Além disso, explicamos a legislação aplicável e os novos conceitos relevantes. Obtém informações sobre as diferenças em relação a situações anteriores. Um aspeto importante, neste caso, são as análises e as avaliações de risco exigidas por ambas as diretivas atualizadas.

Descrição Idioma
Diretiva EMC e diretiva de baixa tensão [PDF, 0,11 MB]
Seminário de meio dia
inglês

Implementação da EN ISO 13849-1

Este seminário permite-lhe aprender a instalar as peças de segurança do controlador e a determinar a fiabilidade de funções de segurança sob a forma de níveis de segurança. Tal está descrito na EN ISO 13849-1. Para além das estruturas de hardware adequadas para controladores de segurança, aprende também os procedimentos para criar um software seguro. Após a conclusão do seminário, será capaz de determinar o nível de desempenho exigido para um controlador de segurança e identificar as interfaces necessárias para a mecânica. Poderá instalar controladores de segurança de forma ideal e conhecer as bases e procedimentos para o cálculo do nível de desempenho atingido. Além disso, obtém uma visão geral das possibilidades do software SISTEMA, um software para a avaliação de funções de segurança.

Descrição Idioma Versão
Implementação da EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Curso para utilizadores do SISTEMA

Após a participação neste seminário para utilizadores, terá os conhecimentos necessários para trabalhar de forma ideal com o software SISTEMA. SISTEMA é um software para a avaliação de funções de segurança, gratuitamente disponibilizado pelo BGIA. A ferramenta oferece uma ajuda abrangente na aplicação da EN ISO 13849-1 para a determinação de um nível de desempenho.

Descrição Idioma Versão
Assistente de Software SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Solicitar seminário sobre segurança

Solicite aqui o seu seminário sobre segurança individual. Teremos todo o gosto em discutir detalhes adicionais consigo.

Como alternativa, pode participar num dos nossos seminários agendados em locais definidos.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar