Serviços para segurança de máquinas e sistemas

Serviços para a segurança de sistemas e de máquinas

A sua solução de segurança

Apoio competente durante o ciclo de vida de segurança completo da sua máquina.

Voltar para Assistência técnica e suporte

Categorias

  • Fabricantes de máquinas
    Fabricantes de máquinas

    Enquanto fabricante de máquinas, também tem de cumprir os requisitos da diretiva Máquinas, em especial para a segurança e fiabilidade de controladores. Nós ajudamos!

  • Integradores de sistema
    Integradores de sistema

    Enquanto integrador de sistemas, trata da especificação das funções de segurança e dos passos daí resultantes.

  • Operadores de máquinas
    Operadores de máquinas

    Se opera uma máquina, é da sua responsabilidade cumprir os requisitos do regulamento de segurança no trabalho em termos de fiabilidade operacional.

Os serviços de segurança da Phoenix Contact para si: apoio integral em todas as questões de segurança relacionadas com a sua máquina. Quer seja operador de máquinas, fabricante de máquinas ou de peças, quer se dedique à sua comercialização, importação ou à integração de sistemas em máquinas - estamos ao seu lado com os nossos serviços individuais.

Vantagens

  • Poupe tempo transferindo a implementação dos requisitos de segurança para a Phoenix  Contact
  • Máxima segurança jurídica graças aos conhecimentos e à experiência de especialistas em segurança com certificação TÜV
  • Solução de tecnologia de segurança ideal graças aos abrangentes conhecimentos tecnológicos e de produto
  • Gestão de processos aperfeiçoada graças à consideração coerente de todos os requisitos
  • Gestão de projetos orientada para os objetivos com etapas de processo perfeitamente coordenadas entre si
  • Proteção legal comprovável graças à documentação contínua

Serviço de especialistas desde o primeiro minuto

Os nossos conhecimentos para a sua segurança. Planeie, construa, opere e altere as suas máquinas de acordo com os requisitos legais - com o apoio de especialistas em segurança da Phoenix Contact. Os conhecimentos especializados dos nossos colaboradores com certificação TÜV proporcionam-lhe segurança jurídica em relação ao tema da segurança de máquinas. Apoiamo-lo neste processo, independentemente do fabricante.

As nossas medidas baseiam-se no ciclo de vida de segurança de máquinas, em conformidade com a EN ISO 13849, a EN 62061 e para a tecnologia de processos, na EN 61511. Ou seja, fornecemos apoio de forma universal, planeável e compreensível na implementação dos seus requisitos de segurança.

Deste modo, enquanto responsável pela segurança das máquinas e pela segurança da engenharia de métodos, pode eliminar todos os possíveis erros perigosos e sistemáticos e trabalhar em conformidade com as normas.

Apoio no ciclo de vida de segurança

Ciclo de vida de segurança de máquinas  

Ciclo de vida de segurança de máquinas

Operadores de máquinas
Fornecemos apoio nas tarefas a realizar referentes às normas de segurança no trabalho, à avaliação de riscos e à disponibilização segura do equipamento de trabalho. Se, enquanto operador de máquinas, realizar alterações nas suas máquinas, sob determinadas circunstâncias, a sua função passa a ser a de fabricante de máquinas.

Fabricantes de máquinas
Fornecemos apoio nas tarefas a realizar de acordo com a diretiva Máquinas, de EMC e de baixa tensão em vigor na Europa, bem como relativamente à declaração de conformidade CE. Configuramos o processo com base no ciclo de vida de segurança de máquinas, desde a fase 0 até à fase 7.

Integradores de sistemas
Fornecemos apoio no cumprimento dos requisitos em conformidade com a EN ISO 13849, a EN 62061, a diretiva de EMC e de baixa tensão europeias, bem como na utilização do assistente de software SISTEMA. Configuramos o processo com base no ciclo de vida de segurança de máquinas, desde a fase 2 até à fase 7.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar