E-Learning

E-Learning

Adquirir conhecimentos de forma flexível

Os módulos de E-Learning ajudam-no a compreender mais rápida e facilmente o tema da proteção contra sobretensão.

A Phoenix Contact já se dedica há 30 anos ao tema da proteção contra sobretensão. A investigação fundamental intensiva e os nossos desenvolvimentos contínuos caracterizam o estado da técnica.

Com conhecimentos especializados profundos, oferecemos soluções com produtos de alta tecnologia e de grande qualidade para todas as aplicações. Este conhecimento é disponibilizado em módulos de aprendizagem individuais para uma autodidática motivadora. Mediante a realização de um pequeno teste, verifique se ficou perito em matéria de proteção contra sobretensão.

Conceitos básicos

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Proteção contra sobretensão para a tecnologia de medição, controlo e regulação

Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação

Proteção contra sobretensão para sistemas de transmissão e receção

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar