Ligação de mola

Ligação de mola

Confortável e à prova de vibração

Para a ligação de condutor simples e segura.

Voltar para Tecnologias de ligação

Categorias

  • Ligação push-in
    Ligação push-in

    A tecnologia de ligação push-in com câmara de mola patenteada possibilita uma cablagem fácil e sem ferramenta de condutores com terminal ponteira ou condutores rígidos.

  • Ligação Push-Lock
    Ligação Push-Lock

    A mola Push-Lock possibilita, graças à alavanca utilizável com uma só mão, a ligação fácil e sem ferramenta de um condutor com ou sem terminal ponteira.

  • Ligação Power-Turn
    Ligação Power-Turn

    A tecnologia de ligação de mola Power-Turn, com patente pendente, permite ligar condutores de grande dimensão de forma fácil e rápida.

  • Ligação de mola de tração
    Ligação de mola de tração

    A tecnologia de mola de tração permite a ligação fácil de todos os tipos de condutor.

  • Ligação SUNCLIX
    Ligação SUNCLIX

    A ligação de mola SUNCLIX patenteada permite ligar os seus condutores de maneira rápida e segura.

  • Ligação de alavanca articulada T-LOX
    Ligação de alavanca articulada T-LOX

    Com a ligação de alavanca articulada T-LOX, pode ligar grandes secções transversais dos condutores sem grande esforço. O princípio baseia-se numa mola que cria uma força de contacto programada.

Vantagens

  • Poupança de tempo graças à operação fácil
  • Proteção contra vibrações compravada graças aos elementos de contacto de mola
  • Elevada qualidade de contacto e forças de ejeção de condutor graças à utilização de materiais de elevada qualidade
  • Ligação de condutores na secção transversal nominal com ou sem terminal ponteira graças à área de ligação máxima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar