Voltar para a vista geral

PROFIsafe

PROFIsafe é um perfil certificado para Profibus e PROFINET. Com SIL 3 (Safety Integrity Level) ou categoria 4, em conformidade com a EN ISO 13849-1, o PROFIsafe satisfaz as mais elevadas exigências de segurança para a indústria de processos e de produção. Tanto a comunicação de segurança como a comunicação padrão são realizadas através do mesmo cabo.

Protocolo PROFIsafe

Representação esquemática do protocolo PROFIsafe  

Protocolo PROFIsafe

O sistema PROFIsafe é uma ampliação dos sistemas Profibus e PROFINET. Com o sistema é possível executar funções de segurança livremente programáveis e os dados seguros de entrada e de saída necessários para tal podem ser transmitidos de e para os dispositivos I/O seguros.

A comunicação entre o controlador seguro e os módulos de Bus seguros ocorre mediante o protocolo PROFIsafe, que é atribuído a um nível superior ao protocolo Profibus padrão ou PROFINET e contém os dados seguros de entrada e saída, bem como as informações de segurança de dados.

Princípio "Black Channel"

Representação esquemática do princípio Black Channel  

Princípio "Black Channel"

O PROFIsafe utiliza, exatamente como o INTERBUS Safety, o princípio "Black Channel" para a transmissão de dados seguros através de uma rede padrão.

Os dados seguros, compostos de meros dados de utilizador de segurança e do teste de protocolo necessário para a proteção, são transmitidos em conjunto com os dados não relevantes de segurança via Profibus ou PROFINET.

O F-Host no controlador seguro e o F-Device no módulo I/O trocam entre si, desta maneira, os sinais seguros.

Os mecanismos de proteção integrados protegem contra os seguintes erros possíveis:

  • Repetição de mensagens
  • Perda de mensagens
  • Introdução de mensagens
  • Sequência incorreta de mensagens
  • Falsificação de dados
  • Atraso de mensagens
  • Erros de memória recorrentes em Switches
  • Dispositivos trocados

Tempo de reação

Representação esquemática dos tempos de reação com o sistema PROFIsafe  

Tempos de reação com o sistema PROFIsafe

A distância mínima do equipamento de segurança para o perigo depende dos seguintes fatores:

  • Tempo de atraso do sensor
  • Tempo de processamento do programa de segurança num controlador de segurança, incluindo as transmissões de rede
  • Tempo de processamento e filtragem nos módulos de entrada e saída
  • Tempo de atraso ou inércia do atuador

Os tempos de atraso dos sensores e atuadores são independentes do protocolo Safety utilizado e têm de ser observados separadamente.

Com base nos processos individuais não sincronizados determina-se o tempo de reação como soma dos seguintes valores:

  • Tempo do watchdog do módulo de entrada
  • Tempo do watchdog da rede ajustado pelo módulo de saída para o controlador
  • Tempo do watchdog ajustado do controlador seguro
  • Tempo do watchdog da rede ajustado pelo controlador para o módulo de saída
  • Tempo do watchdog do módulo de saída

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar