Voltar para a vista geral

Tecnologia SafetyBridge

A tecnologia SafetyBridge representa uma solução Safety independente da rede e do controlador. Através de redes de automação padrão é possível transmitir e avaliar sinais de segurança com esta tecnologia. Isto funciona sem a utilização de um controlador de segurança. Devido às características do protocolo SafetyBridge utilizado, a tecnologia pode ser aplicada em diversos sistemas de bus e é certificada para as seguintes redes: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP e sercos.

O princípio de funcionamento da tecnologia SafetyBridge

Com a tecnologia SafetyBridge, os pacotes de dados de segurança são trocados entre os módulos de entrada seguros e o módulo de saída, independentemente da rede utilizada e do controlador.

Aqui, os módulos de entrada e saída podem ser distribuídos na rede conforme desejado.

Representação esquemática da tecnologia SafetyBridge

Fluxo de sinal dos sinais seguros

O módulo de saída inteligente, também conhecido como módulo lógico, pode processar diretamente as funções de segurança parametrizadas, como por ex., a paragem de emergência.

O protocolo SafetyBridge protege a transmissão dos dados via rede. Este é operado e monitorizado pelo módulo lógico inteligente, seguro.

Controlador padrão

Representação esquemática do controlador padrão  

O controlador padrão copia os dados e é utilizado apenas como meio de transporte.

O controlador padrão precisa apenas de copiar dados de E/S padrão entre os módulos de entrada e saída de modo bidirecional. Os sinais de entrada e saída dos módulos SafetyBridge estão disponíveis para o controlador padrão a todo momento, pois são transmitidos de modo codificado.

A rede e o controlador utilizados não assumem funções de segurança, pois com esta tecnologia são utilizados simplesmente como meio de transporte. Isso significa que os pacotes de dados seguros são copiados pelo controlador de modo padrão, porém, não podem ser identificados ou processados por este controlador como dados Safety. Todas as funções de segurança são asseguradas pelos módulos SafetyBridge seguros.

A parametrização dos canais de entrada e saída seguros e a criação da lógica de segurança é feita com o software SAFECONF.

O protocolo SafetyBridge

O protocolo SafetyBridge é atribuído a um nível superior ao protocolo Bus e, deste modo, garante uma proteção da comunicação entre os módulos SafetyBridge.

Este contém medidas para a proteção dos dados relacionados com a segurança. O protocolo deteta os seguintes erros:

  • Repetição de mensagens
  • Perda de mensagens
  • Introdução de mensagens
  • Sequência incorreta de mensagens
  • Destruição de mensagens
  • Atraso de mensagens

Sistemas I/O para o quadro de comando com tecnologia SafetyBridge

Sistemas I/O com tecnologia SafetyBridge  

Tecnologia SafetyBridge para Inline e Axioline F

A tecnologia SafetyBridge comprovada encontra-se disponível tanto para o sistema I/O Inline assim como para o sistema I/O Axioline F.

Os módulos Inline são estreitos e totalmente funcionais. A partir de uma grande seleção de módulos I/O e bornes funcionais para todos os sistemas de bus de campo habituais e redes ethernet, pode criar as suas próprias funções de automatização.

Axioline F é o sistema de I/O no formato modular de bloco. Devido aos seus tempos de reação curtos, o Axioline F adequa-se de forma excelente aos processos rápidos e síncronos. A tecnologia push-in garante uma instalação rápida e fácil e, graças à reduzida radiação, o Axioline F também é adequado para edifícios.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar