Voltar para a vista geral

Monitorização segura da temperatura na tecnologia de processos

Durante a monitorização de processo segura, a temperatura é regulada e monitorizada continuamente no recipiente. Assim, é feito o isolamento seguro entre a regulação e o equipamento de proteção.

Utilize os contactos inversores livremente programáveis dos transdutores de temperatura com certificação SIL, para mensagens de erro e sinalizações de alarme, bem como para a desconexão segura.

Regulação de temperatura com desconexão segura

Regulação de temperatura com desconexão segura

Exemplos de aplicação: monitorização da temperatura com saída de corrente

Monitorização da temperatura com RTD de 4 fios  

Monitorização da temperatura com saída de corrente - exemplo 1

Exemplo de ligação 1

Entrada: RTD de 4 fios

Saída: saída de corrente de 4 ... 20 mA com contacto de sinal simples (saída de comutação 1) e valor-limite seguro em controlador seguro (combinação das saídas de comutação 2 e 3, contacto de abertura em série)

Monitorização da temperatura por termopar com compensação interna de pontos frios  

Monitorização da temperatura com saída de corrente - exemplo 2

Exemplo de ligação 2

Entrada: termopar com compensação interna de pontos frios

Saída: saída de corrente de 4...20 mA com contacto de sinal simples (saída de comutação 1, contacto normalmente aberto) e valor-limite seguro em controlador seguro (combinação de saídas de comutação 2 e 3, contacto normalmente fechado paralelo)

Monitorização da temperatura por termopar com compensação externa de pontos frios ou sem compensação de pontos frios ou entrada de tensão  

Monitorização da temperatura com saída de corrente - exemplo 3

Exemplo de ligação 3

Entrada: termopar com compensação externa de pontos frios ou sem compensação de pontos frios ou entrada de tensão

Saída: saída de corrente de 4...20 mA com contacto de sinal simples (saída de comutação 1, contacto normalmente aberto) e valor-limite seguro (combinação de saídas de comutação 2 e 3, contacto normalmente fechado em série) em controlador seguro

Monitorização segura da temperatura Ex i na tecnologia de processos

Monitorização da temperatura com RTD de 4 fios  

Monitorização da temperatura Ex i - exemplo 1

Exemplo de ligação 1

Entrada: RTD de 4 fios

Saída: saída de corrente de 4 ... 20 mA com contacto de sinal simples (saída de comutação 1) e valor-limite seguro em controlador seguro (combinação das saídas de comutação 2 e 3, contacto de abertura em série)

Monitorização da temperatura por termopar com compensação interna de pontos frios  

Monitorização da temperatura Ex i - exemplo 2

Exemplo de ligação 2

Entrada: termopar com compensação interna de pontos frios

Saída: saída de corrente de 4...20 mA com contacto de sinal simples (saída de comutação 1, contacto normalmente aberto) e valor-limite seguro em controlador seguro (combinação de saídas de comutação 2 e 3, contacto normalmente fechado paralelo)

Monitorização da temperatura por termopar com compensação externa de pontos frios ou sem compensação de pontos frios ou entrada de tensão  

Monitorização da temperatura Ex i - exemplo 3

Exemplo de ligação 3

Entrada: termopar com compensação externa de pontos frios ou sem compensação de pontos frios ou entrada de tensão

Saída: saída de corrente de 4...20 mA com contacto de sinal simples (saída de comutação 1, contacto normalmente aberto) e valor-limite seguro (combinação de saídas de comutação 2 e 3, contacto normalmente fechado em série) em controlador seguro

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar