Tecnologia

Tecnologia

O padrão para Ethernet industrial

Beneficie de maior produtividade graças a padrões de comunicação abertos.

Voltar para PROFINET

Categorias

  • Tipos e descrição de dispositivos

    A PROFINET trabalha com diferentes tipos de dispositivos e classes de conformidade para garantir uma interação perfeita na rede.

  • Troca de dados

    PROFINET, enquanto sistema de bus de campo baseado em Ethernet, troca os dados através de um modelo de consumidor/fornecedor.

  • Mecanismos de diagnóstico

    PROFINET proporciona, enquanto sistema de bus de campo baseado em Ethernet, diversos mecanismos de diagnóstico úteis.

  • Troca de dispositivos

    Os elementos podem ser trocados sem problemas numa rede PROFINET – a um novo dispositivo é atribuído automaticamente um novo nome.

  • Perfis PROFINET

    Os perfis PROFINET regulam o comportamento de dispositivos e sistemas de automação em relação a segurança funcional, tecnologia de acionamento e gestão energética.

Logótipo PROFINET  

Aumentar a produtividade com PROFINET

PROFINET é transversal a todos os fabricantes e pode ser utilizado a nível internacional. Os sistemas de automação existentes podem ser facilmente integrados graças às estruturas de rede abertas. PROFINET utiliza padrões abertos de tecnologia de comunicação e informação.

Uma vez que é transmitido um quadro Ethernet padrão, também é possível integrar equipamentos sem interface PROFINET no sistema. Assim, a PROFINET é ideal para a integração vertical de processos empresariais e adequado para a avaliação de potenciais de produtividade em empresas de produção.

Características da PROFINET

PROFINET é um protocolo Ethernet em tempo real utilizado em todas as áreas industriais: desde o controlo de movimento, passando pela automação de fábricas, até à tecnologia de processamento. Os três canais de comunicação disponíveis são determinados pelos requisitos de diferentes classes de dispositivos e podem ser implementados em paralelo na mesma rede ou equipamento: canal padrão (TCP/IP, UDP/IP), canal de tempo real RT (Real Time) e canal de tempo real síncrono IRT (Isochronous Real Time).

Assim, as redes PROFINET oferecem muitas vantagens:

  • Elevada flexibilidade em termos de potência
  • Possibilidade de aceder a todos os elementos de rede como elemento TCP/IP
  • Possibilidade de ligação direta de componentes Ethernet padrão
  • Os servidores web e protocolos baseados em TCP/IP podem ser utilizados facilmente e com potência suficiente
  • Integração de segurança funcional por meio de PROFIsafe
  • Complementação ideal de Ethernet padrão e Ethernet em tempo real através de PROFINET

As redes PROFINET são extremamente flexíveis. É assim possível fazer face a diferentes requisitos sem problemas e de forma económica.

  • Criar estruturas em anel, estrela e linha também em formato misto
  • Comunicação através das redes de cabo de cobre existentes
  • Utilização de fibra ótica à prova de interferências eletromagnéticas – ideal para grandes extensões de rede
  • Conceitos redundantes para comunicação fiável em caso de falha
  • Transmissão de dados sem fios através de WLAN e Bluetooth

PROFINET oferece um diagnóstico de rede e de equipamentos combinado independente do fabricante. Além dos mecanismos de diagnóstico da PROFINET, podem ser utilizados outros padrões, como SNMP e HTTP para o diagnóstico de rede e diagnóstico de equipamentos baseado em web. Durante o estabelecimento da ligação aos componentes através de UDP/IP e DCP, o endereçamento dos elementos é realizado através dos nomes dos dispositivos. A sincronização temporal corresponde ao padrão internacional IEC 61588.

A deteção de topologia integrada permite ainda a localização rápida de locais de falha. Para isso, PROFINET oferece um conceito de diagnóstico modular e uma disponibilidade máxima para o seu sistema.

Além de dados de I/O aptos para tempo real e comunicação baseada em TCP/IP, numa rede PROFINET a comunicação de segurança baseada nas normas EN ISO 13849-1 e IEC 61508 também pode funcionar através da rede. O protocolo PROFIsafe garante a comunicação entre o controlador de segurança e o dispositivo de I/O. Barreiras fotoelétricas e outros mecanismos de segurança podem ser integrados diretamente na rede.

Saídas, como acionamentos, são desligadas com segurança. Neste caso, a comunicação segura e não segura pode ser combinada num equipamento.

A tecnologia PROFINET está profundamente integrada nos processos de especificação estabelecidos e independentes do fabricante da organização de utilizadores de PROFINET (PNO).

A PNO elabora e atualiza as especificações abertas da própria comunicação, diretivas de instalação e definições de conector, bem como medidas de certificação e perfis de utilizador.

Os equipamentos são verificados e divididos por diversas classes de conformidade em centros de teste e certificação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar