Tecnologia de encaixe direto

Encaixar os conectores diretamente na placa de circuitos impressos – como funciona? Basta inserir os conectores directamente nos contactos de ambos os lados da placa de circuitos impressos e está pronto.

Vantagens

  • Sem carga de temperatura dos componentes de ligação graças a uma montagem sem solda
  • Montagem direta: encaixe os componentes sem ferramenta nos contactos da placa de circuitos impressos
  • Soluções flexíveis e económicas para aplicações cabo-placa e placa-placa

Conceitos básicos

Os nossos conectores cabo-placa e placa-placa podem ser encaixados horizontalmente, de forma muito simples e sem ferramentas adicionais em placas de circuitos impressos com 1,6 mm de espessura. A fim de evitar um encaixe incorreto, os conectores estão codificados de fábrica. Os trincos de engate com mola formam o dispositivo de bloqueamento na placa de circuitos impressos.

Conectores diretos

Conectores diretos cabo-placa  

Conectores diretos cabo-placa

Os conectores desta família permitem uma ligação direta à placa de circuitos impressos:

  • Na tecnologia de mola, a ligação de condutor está concebida com operação frontal de chave de fendas.
  • O espaço de aperto engloba condutores rígidos e flexíveis com uma secção transversal até 1,5 mm² (1 mm² para um passo de 3,5 mm) com ou sem terminal ponteira.

 

Conectores de placas de circuitos impressos

Conectores diretos placa-placa  

Conectores diretos placa-placa

Por exemplo, se for necessário ligar um filtro de motor a um transdutor de frequência, aquele pode ser encaixado, de forma simples, com o auxílio dos nossos conectores placa-placa. O conector de placa de circuitos impressos transita para o equipamento auxiliar. As forças mecânicas são absorvidas em termos de construção pelos invólucros dos equipamentos.

Ao interligar diretamente as placas de circuitos impressos e ao formar módulos, consegue manter a flexibilidade e garantir economia de espaço.

Encontre rapidamente a sua solução

No seguinte link, encontra todas as ligações de placa de circuitos impressos com tecnologia de encaixe direto.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar