rocesso de Soldadura SMT

Os componentes de montagem na platine (Surface Mount Device – SMD) são soldados diretamente no lado superior ou inferior da placa de circuitos impressos através de superfícies de contacto passíveis de ser soldadas. Considerando que os componentes não têm de dispor de ligações de fios que são conduzidas e soldadas através de perfurações na placa de circuitos impressos, a montagem na platine (Surface  Mounting Technology –  SMT) permite realizar uma montagem particularmente densa e utilizar ambos os lados da placa de circuitos impressos.

Vantagens

  • Qualidade de processo com elevada capacidade reprodutível graças a um elevado nível de automação
  • Elevada densidade de montagem: placas de circuitos impressos que podem ser utilizadas dos dois lados graças a montagem na platine
  • Elevada eficiência de processo graças ao processamento de componentes THR e SMD num método

Conceitos básicos

Bornes de placa de circuitos impressos de montagem na platine  

Bornes de placa de circuitos impressos aptos para SMT nas suas superfícies de ligação

Antes que os componentes SMT sejam colocados, os contactos respectivos são impressos com pasta de solda na placa de circuitos impressos através de técnicas de impressão por serigrafia, por matriz ou por dispensador.

De seguida, os componentes são montados e todo o módulo é soldado. Para o lado superior de uma placa de circuito impresso, implementou-se o processo de reflow. Os componentes SMD no lado inferior de uma placa de circuitos impressos são frequentemente colados e soldados em banhos de onda ou ondulação.

Comparativamente aos componentes de passagem, os componentes SMD distinguem-se por baixas forças de retenção na placa de circuitos impressos, pelo que, por norma, os pontos de solda não podem ser submetidos a qualquer carga mecânica forte. No entanto, para garantir uma fixação segura na placa de circuitos impressos, muitos componentes SMD dispõem de metais de ancoragem laterais.

Onde existem cargas mecânicas equivalentes às dos componentes de passagem, utilizam-se as designadas âncoras de solda THR. Por conseguinte, os componentes correspondentes beneficiam das vantagens dos processos de ambas as tecnologias – SMD e THR. Por essa razão, a Phoenix Contact aposta nesta vantagem nos seus novos desenvolvimentos.

Encontre rapidamente a sua solução

No seguinte link, encontra todas as ligações de placa de circuitos impressos para a solda SMT.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar