Voltar para a vista geral

Monumento cultural

Hermannsdenkmal (monumento a Hermann)  

LM-S no Hermannsdenkmal (monumento a Hermann) em Detmold

Este exemplo de aplicação mostra a utilização do sistema de deteção de relâmpagos no Hermannsdenkmal (monumento a Hermann) em Detmold, na Alemanha. A estátua de cobre assenta sobre o pedestal de silicocalcário. Na base da estátua estão conectados três cabos de ligação à terra. Além disso, em caso de queda de relâmpagos na obra, de mais de 53 metros de altura, os picos de corrente da descarga atmosférica são conduzidos para a terra. Os sensores estão montados sobre estes condutores de descarga. A unidade de avaliação está instalada num quadro de comando no interior do pedestal.

O mais importante nesta aplicação não é a identificação prévia de possíveis danos no sistema. No entanto, com base na localização exposta e na altura da obra, esta pode ser atingida por relâmpagos relevantes. O registo destas descargas é utilizado para uma avaliação estatística da ocorrência de relâmpagos e da respetiva intensidade. Este tipo de aplicações é especialmente interessante para a investigação de relâmpagos.

Diagrama esquemático de uma aplicação LM-S utilizando o exemplo de um monumento cultural

Diagrama esquemático de uma aplicação LM-S utilizando o exemplo de um monumento cultural

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar