LAN sem fios

Redes sem fios de alto desempenho oferecem maior flexibilidade e mobilidade

Caligrafia WLAN

Wireless Local Area Network, abreviado WLAN, designa uma rede local sem fios baseada no padrão IEEE 802.11 e compatível com a ethernet ligada por cabo.

Por essa razão é muitas vezes designada Wireless Ethernet. A LAN sem fios permite uma ligação sem fios simples de dispositivos de automatização em redes de automação baseadas em ethernet como PROFINET RT, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP.

A norma IEEE 802.11

As diversas tecnologias encontram-se especificadas num grupo de normas: o IEEE 802.11. As normas mais importantes do IEEE 802.11 são:

  • IEEE 802.11a: Norma de transmissão na banda 5-GHz com até 54 MBit/s
  • IEEE 802.11b: Norma de transmissão antiga na banda 2,4-GHz-Band com até 11 MBit/s
  • IEEE 802.11g: Norma de transmissão na banda 2,4-GHz com até 54 MBit/s
  • IEEE 802.11n: Norma de transmissão mais recente nas bandas 2,4-GHz- e 5-GHz com até 600 MBit/s
  • IEEE 802.11i: Norma de segurança corrente, também denominada WPA2
  • IEEE 802.11e: define as funções de Quality-of-Service (QoS)
Comparação das bitrates realizáveis das normas de transmissão WLAN

Comparação das bitrates realizáveis das normas de transmissão WLAN

As normas distinguem-se entre si nas taxas de transferência realizáveis, embora as taxas médias realizáveis reais se encontrem à vontade nos 50 % (Ver gráfico).

Grandes redes com muitos participantes

A LAN sem fios distingue-se por, à semelhança da Ethernet, permitir a construção de redes vastas com muitos participantes. Em contraste com a Ethernet por cabo, trata-se do chamado Shared Medium, no qual todos os participantes na rede partilham uma banda de frequência.

Por isso, quando comparado com ligações por cabo, surgem tempos de latência mais prolongados, mais "jitter" e, regra geral, uma largura de banda reduzida quanto maior for o número de participantes na rede. Estes factores têm de ser tomados em consideração durante a fase de concepção da aplicação de automação. Os produtos industriais WLAN da Phoenix Contact são optimizados para latências baixas e "jitter" reduzido.

Roaming - mobilidade na rede

Roaming em rede WLAN  

Roaming automático dos participantes móveis na rede WLAN

Um ponto forte especialmente notável da LAN sem fios é a mobilidade dos participantes na rede. Os participantes podem movimentar-se livremente numa rede WLAN de grande área, trocando durante isso automaticamente a sua ligação sem fios para o ponto de acesso que tenha o melhor sinal de rádio. Este procedimento é denominado roaming.

O campo de transmissão de uma rede WLAN pode assim ser ampliado à vontade através da utilização de pontos de acesso adicionais. A velocidade e a fiabilidade com que os participantes, os designados clientes WLAN, podem trocar de células rádio são decisivas para as aplicações de automação. Roaming rápido e fiável é uma característica distintiva dos produtos industrial WLAN da Phoenix Contact.

Elevado desempenho com elevada fiabilidade

Os sistemas de LAN sem fios atuais conforme a norma IEEE 802.11n oferecem uma taxa de dados de múltiplos de 100 MBit/s, consideravelmente superior às normas WLAN mais antigas. Simultaneamente, são impostos um maior alcance e uma maior fiabilidade.

Transmissão de sinal com tecnologia de antena MIMO

A tecnologia MIMO utiliza reflexões e propagação de trajetos múltiplos para uma máxima fiabilidade e velocidade de transferência

A característica técnica mais importante do IEEE 802.11n é a tecnologia de antena MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Esta envia e recebe através de até três antenas activas vários fluxos de dados simultaneamente. São usadas reflexões para aumentar a taxa de transmissão de dados assim como a fiabilidade e estabilidade da ligação sem fios, especialmente em ambiente industrial.

Exemplos de aplicação

Os domínios de aplicação da LAN sem fios em ambiente industrial são variados e encontram-se em expansão. A utilização de redes de comunicação sem fios é requerida especialmente pela crescente necessidade de comunicação de dados de processo e de operação, além da mobilidade e liberdade de local crescentes de muitas a aplicações.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar