Bluetooth industrial para máquinas de empacotamento eficientes

Sistema sem fios Bluetooth assegura a comunicação sem fios entre o controlador e as peças giratórias da máquina

Maquina de empacotamento Octopus  

Comunicação robusta com partes móveis da máquina (Fonte:: Oy M. Haloila Ab)

A firma Oy M. Haloila Ab é o maior produtor mundial de máquinas de enrolamento de paletes e parte do Signode Industrial Group internacional. A marca mais reconhecível da empresa finlandesa é a máquina de empacotamento "Octopus".

Esta máquina de enrolamento modular de paletes é a primeira máquina de empacotamento com uma construção circular girável para uma adaptação flexível às necessidades do cliente no que toca a capacidade de produção, proteção de transporte e estabilidade.

Sistemas sem fios Bluetooth da Phoenix Contact asseguram uma solução fiável e sem desgaste para a comunicação entre o controlador central e as peças giratórias da máquina.

Aplicação

As paletes são colocadas através de tecnologia de transporte na máquina de enrolamento. Um anel de enrolamento gira à volta da palete e enrola-a com folha. De seguida, a folha é soldada e a palete é retirada.

Para o controlo da máquina de enrolamento de paletes, tem de existir troca de dados entre o controlador no quadro de comando central na máquina e os atuadores nas partes giratórias da máquina. A comunicação decorre através de PROFINET ou EtherNet/IP. A atual transmissão por fio coletor chega aos seus limites com Ethernet.

Solução

Módulo Bluetooth EPA da Phoenix Contact  

Comunicação fiável com Bluetooth industrial: FL BT EPA da Phoenix Contact

Para permitir uma comunicação fiável e sem desgaste entre o controlador central e as peças móveis da peça, é colocada uma solução de comunicação industrial por Bluetooth da Phoenix Contact em vez de um fio coletor.

Os módulos Bluetooth EPA foram desenvolvidos especialmente para a comunicação de dados de controlo. Os módulos robustos têm classe de proteção IP65 e estão aptos para a utilização em condições industriais agrestes. Equipados com uma antena especial integrada, o sistema transmite também protocolos de automação como PROFINET e EtherNet/IP™ de forma fácil e fiável por rádio.

Bluetooth é, neste caso, a tecnologia sem fios adequada, pois devido ao processo de salto de frequência e WLAN Channel Blacklisting é possível garantir uma operação paralela à das redes WLAN na frequência de banda de 2,4 GHz livre de interferências.

Resumo

Segundo Janne Koskela, coordenador técnico na Haloila, foi possível aumentar a fidedignidade da máquina e reduzir o esforço de manutenção através da utilização da solução de Bluetooth industrial da Phoenix Contact.

"A estrutura das máquinas Octopus até agora limitava realmente a transmissão de dados entre os atuadores do sistema de comando e os atuadores nas partes móveis. A solução sem fios aumenta as possibilidades e melhora a fiabilidade. Nós estamos satisfeitos tanto com os produtos como com o empenho e a capacidade da Phoenix Contact de nos servir", agradece Koskela.

O FL BT EPA surpreende, para além disso, pela fácil colocação em funcionamento. Devido às boas experiências com a solução avançada e sem desgaste, o FL BT EPA será integrado, segundo Janne Koskela, a partir de agora em todas as máquinas de empacotamento da série Octopus.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar