Wireless Industrial

Wireless Industrial

Mais flexível e mais eficiente com transmissão sem fios

Descubra as possibilidades dos sistemas sem fios industriais.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Tecnologias sem fios
    Tecnologias sem fios

    Resumo das várias tecnologias sem fios para domínios de aplicação industrial com diferentes requisitos.

  • Áreas de aplicação
    Áreas de aplicação

    Soluções sem fios industriais em automação industrial, infraestrutura e na indústria de processos.

  • Serviços
    Serviços

    Informe-se sobre os nossos serviços de planeamento, configuração e colocação em funcionamento de sistemas sem fios.

  • Tecnologia de antenas
    Tecnologia de antenas

    Os fundamentos da tecnologia de antenas para a aplicação de sistemas sem fios industriais.

A tecnologia sem fios é hoje em dia indispensável em aplicações industriais: com soluções sem fios concretizam-se inúmeras vantagens. O espectro de aplicações tornou-se entretanto tão diversificado como as tecnologias e sistemas disponíveis no mercado.

Como pioneira neste domínio, a Phoenix Contact pode demonstrar mais de dez anos de experiência do desenvolvimento e aplicação de sistemas sem fios industriais. Estas páginas oferecem-lhe uma perspetiva sobre as várias tecnologias e respetivos focos, vantagens e domínios de aplicação.

As suas vantagens

  • Maior flexibilidade graças a comunicação simples e fiável com dispositivos de automatização móveis ou difíceis de aceder
  • O acesso a recursos da rede independentemente do local facilita as tarefas de manutenção e reduz os custos da assistência técnica e os tempos de imobilização
  • Monitorização e controlo de estações remotas sem acesso por cabo
  • Custos de instalação e manutenção reduzidos, assim como fácil expansão da rede em comparação com instalações por cabo
  • Aumento da qualidade de processo e de produto graças a informação adicional

A comunicação sem fios está na ordem do dia

Comunicação entre tablet e máquina  

Soluções sem fios possibilitam a comunicação entre tablets e máquinas

A comunicação em rede é a chave para a produção flexível e auto-organizativa, tal como é definido pela filosofia Industrie 4.0. Os sistemas de comunicação sem fios têm um papel decisivo na implementação desses conceitos, porque oferecem numerosas possibilidades para organizar os processos de produção eficiente e flexivelmente.

Sistemas de transporte autónomos controlados por rádio e vai-vens de armazém aumentam a produtividade do seu sistema, assim como a utilização de tablets e smartphones para a monitorização, comando e manutenção remota de máquinas. Em aplicações de processo e infraestrutura, os sistemas sem fios industriais auxiliam a recolha de dados de estações e dispositivos de campo remotos, que seriam inacessíveis de outra forma.

Um exemplo de inovação: Trusted Wireless 2.0

Logotipo Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0 – a tecnologia sem fios industrial da Phoenix Contact

Nem todas as aplicações industriais podem ser concretizadas de maneira ótima com tecnologia sem fios standard. A Phoenix Contact identificou este problema e desenvolveu, com base na sua própria experiência, a tecnologia sem fios Trusted Wireless 2.0 especialmente para aplicações industriais.

A tecnologia é particularmente adequada para a retransmissão sem fios de informações de sensores e atuadores, além da transmissão de pacotes de dados pequenos a médios. Em zonas desobstruídas, podem ser transpostas distâncias desde várias centenas de metros até quilómetros entre dois elementos de rádio.

O Trusted Wireless 2.0 vem assim suprir a lacuna existente entre o WirelessHART, na qualidade de tecnologia especial para redes de sensores e a tecnologia de alta velocidade LAN sem fios. Esta tecnologia tem o seu domínio de aplicação no sistema sem fios Radioline da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar