Ligação por cravação

Ligação por cravação

Rápida e automatizada

Montagem económica e pouca necessidade de espaço.

Vantagens

  • Processo de montagem variável através de automação total ou parcial
  • Elevada resistência a tração da ligação
  • Baixas resistências de passagem
  • Fácil monitorização da montagem
  • Elevada resistência a influências ambientais, vibração e impacto

Princípio de ligação

A tecnologia de ligação por cravação da Phoenix Contact permite uma ligação rápida e automatizada quando é necessário montar um grande número de cabos.

A ligação do fio e do contacto de cravação é estabelecida com a ajuda de um alicate de cravação ou de uma máquina de cravação. Para o processamento totalmente automático, estão disponíveis contactos de cravação em conjunto.

A ligação por cravação é adequada para condições ambientais difíceis, como diferenças de temperatura ou fortes vibrações.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar