Ligação de parafuso com manga de tração

Ligação de parafuso com manga de tração

Cablagem sem manutenção

Ligue condutores com o princípio Reakdyn comprovado.

Vantagens

  • Operação confortável graças ao princípio de elevador
  • Sem manutenção graças ao princípio Reakdyn
  • Excecional resistência à corrosão do corpo de aperto graças à utilização de ligas de cobre de elevada qualidade
  • Baixas resistências de passagem graças às grandes superfícies de contacto e forças de contacto máximas

Ao apertar o ponto de ligação, a chave de parafusos permanece a uma determinada altura e a manga para terminal é deslocada para cima de acordo com o princípio de elevador. Assim, a chave de parafusos não tem de seguir o movimento axial.

O parafuso apoia-se na barra de corrente, o condutor é conduzido em segurança pela manga para terminal sob a barra de corrente e não é exposto às forças radiais do parafuso.

O sistema de fixação de parafuso integrado (princípio Reakdyn) torna desnecessário reapertar os parafusos de ligação e impede que a ligação fique solte inadvertidamente. A força exercida, bem como os sulcos Reakdyn, deformam a manga de tração na região elástica. O resultado é um bloqueio por parafuso que não danifica a rosca.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar