Ligação push-in

Ligação push-in

Encaixar diretamente

Realize a eletrificação de condutores rígidos e flexíveis com terminal ponteira de forma direta e sem ferramenta.

A tecnologia de ligação push-in (tecnologia de encaixe direto) com câmara de mola patenteada possibilita uma eletrificação fácil e sem ferramenta de condutores com terminal ponteira ou condutores rígidos. A ligação de condutor é realizada com a tecnologia de encaixe direto sem ferramenta adicional, com até 50% menos esforço de encaixe.

Vantagens

  • Ligação de condutor rápida devido à tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
  • Encaixe confortável graças ao esforço de encaixe 50% inferior
  • Eletrificação e operação seguras graças aos botões de pressão com cores distintas
  • Possibilidade de soltar facilmente o condutor com uma chave de parafusos
  • Ligação de todos os tipos de condutor graças à ligação frontal confortável

A mola de contacto abre-se automaticamente ao inserir o condutor e garante a força de pressão necessária contra a barra de corrente. Ficam assim garantidas as máximas forças de ejeção de condutor e de contacto, bem como uma ligação resistente a vibrações e estanque ao gás. É possível encaixar diretamente condutores flexíveis com terminal ponteira a partir de 0,25 mm².

O botão de pressão integrado permite soltar os conectores com qualquer ferramenta, com facilidade e sem contacto direto com as peças condutoras de energia. A ligação de condutores flexíveis sem terminal ponteira a partir de 0,14 mm² é realizada com o botão de pressão.

Em variantes sem botão, o condutor é solto com uma chave de parafusos – de forma semelhante à tecnologia de ligação de mola de tração num eixo de atuação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar