Tecnologias de ligação

Tecnologias de ligação

Para sinais, dados e potência

Temos sempre disponível a tecnologia de ligação ideal para a sua aplicação.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Ligação de parafuso
    Ligação de parafuso

    A tecnologia de ligação de parafuso da Phoenix Contact distingue-se pela ligação de condutores isenta de manutenção e oferece a máxima flexibilidade graças à ligação de vários condutores.

  • Ligação de mola
    Ligação de mola

    A tecnologia de ligação de mola da Phoenix Contact é sinónimo de um elevado conforto de ligação e operação intuitiva.

  • Ligação IDC
    Ligação IDC

    O sistema de ligação rápida QUICKON da Phoenix Contact distingue-se pela ligação rotativa economizadora de espaço com contacto de corte patenteado.

  • Ligação Pierce
    Ligação Pierce

    A ligação Pierce da Phoenix Contact é uma tecnologia de ligação segura sem pré-tratamento dos condutores.

  • Ligação por cravação
    Ligação por cravação

    A tecnologia de ligação por cravação da Phoenix Contact permite uma ligação rápida e automatizada quando é necessário montar um grande número de cabos.

  • Ligação por terminal de olhal
    Ligação por terminal de olhal

    A ligação por terminal de olhal foi desenvolvida especialmente para a eletrificação confortável de terminais de cabo em forquilha e em olhal.

Vantagens

  • A tecnologia de ligação ideal para cada aplicação
  • Ligação de condutores simples e rápida graças às inovadoras características de construção
  • Ligação elétrica segura e estável a longo prazo graças aos materiais de elevada qualidade

Um exemplo de inovação: tecnologia de ligação push-in

A tecnologia de ligação push-in foi desenvolvida para a ligação direta de condutores: os condutores rígidos ou equipados com terminal ponteira podem ser ligados diretamente e sem ferramenta ao local de ligação de condutores.

O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal ponteira a partir de 0,34 mm². As baixas forças de encaixe facilitam significativamente a cablagem. A abertura das molas, seja para soltar os condutores ou para a ligação de condutores flexíveis sem terminal ponteira a partir de 0,14 mm², é realizada com o botão de pressão – de forma simples e sem contacto direto com peças condutoras de corrente.

A mola de contacto especial, fabricada em aço para molas de elevada qualidade, assegura as máximas forças de ejeção de condutor e de contacto, bem como um contacto resistente a vibrações e estanque ao gás.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar