Proteção de equipamentos

Disjuntores de proteção de equipamentos

Distribuição de corrente seletiva

Proteção fiável com disjuntores de proteção de equipamentos contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito prejudiciais.

A proteção de equipamentos seletiva com curva característica de disparo adaptada oferece a máxima segurança para cada consumidor. Assim, só são desligadas as áreas que foram efetivamente afetadas por uma corrente de sobrecarga ou de curto-circuito. Veja nas páginas seguintes como funcionam os dispositivos de proteção e para que aplicações são adequadas as diferentes variantes.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

CBM – Disjuntores de proteção de equipamentos multicanais

Colocação em funcionamento e sinalização


Limitação de corrente - de que se trata?

Comportamento de disjuntores com e sem limitação de corrente ativa

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar