Voltar para a vista geral

Disjuntores térmicos de proteção de equipamentos

Os disjuntores térmicos de proteção de equipamentos não são sensíveis a a correntes de partida elevadas. Oferecem proteção ideal contra sobrecarga em sistemas de distribuição de corrente, na construção de sistemas e de quadros de distribuição, e também proteção de circuitos em sistemas de bateria e de bordo.

Os disjuntores térmicos são adequados para tensões até, no máximo, 250 V CA ou 65 V CC.

Aplicação

Aplicação de disjuntores térmicos de proteção de equipamentos  

Aplicação de disjuntores térmicos de proteção de equipamentos

Os disjuntores térmicos de proteção de equipamentos são ideais para, por ex., proteção de motores, luzes, válvulas solenoides, transformadores e redes de bordo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar