Voltar para a vista geral

Glossário

Diversas variantes, como o disjuntor de proteção de equipamentos ligado ao suporte, por ex. através de inserção, encaixe ou aparafusamento.

Este número indica quantas vias de correntes eletricamente isoladas podem ser ligadas. Os disjuntores de proteção de equipamentos estão disponíveis com diferentes números de polos.

Apresentam o comportamento de disparo de um disjuntor de proteção de equipamentos. Um diagrama apresenta o tempo de comutação e a intensidade de corrente em que um disjuntor dispara.

Tipo de opção de montagem de disjuntores de proteção de equipamentos, como modelo de montagem, integração ou distribuidor.

Valor de corrente ou tensão do disjuntor de proteção de equipamentos definido pelo fabricante para uma determinada condição operacional. Estes valores relacionam-se com as características de funcionamento e desempenho.

A corrente, tensão ou frequência nominal são valores para os quais um equipamento está dimensionado.

Descreve a forma como um disjuntor de proteção de equipamentos é acionado ou reposto. Existem variantes com reposição automática e acionamento manual. Estes estão equipados com uma alavanca de comutação para uma ação de comutação regular ou não regular.

Curvas características que descrevem o comportamento de um disjuntor de proteção de equipamentos com determinados valores de corrente e tensão.

Disparo de um disjuntor de proteção de equipamentos sem que a posição da alavanca de comutação seja alterada.

Disjuntor que protege de possíveis avarias provocadas por curto-circuito ou sobrecarga. São concebidos especialmente para a proteção de aparelhos e atuadores em sistemas técnicos e máquinas.

Contacto no circuito principal que deve conduzir corrente na posição fechada.

Contacto no circuito de corrente auxiliar que é acionado mecanicamente. Funciona como contacto de sinalização remota.

Distância mais curta ao longo da superfície de um material isolante entre duas peças condutoras.

A corrente de curto-circuito surge de uma ligação de baixa impedância com falhas entre dois pontos que, em situação normal, têm potencial diferente.

São utilizados para proteger cabos de danos que poderiam ocorrer devido a sobrecarga ou curto-circuito.

Distância mais curta entre duas peças condutoras.

MTBF significa Mean Time Between Failures e descreve o valor esperado de tempo de funcionamento entre duas falhas sequenciais.

Contacto auxiliar livre de potencial. Aberto se o contacto principal estiver fechado.

Sequência de ativações de uma posição para outra e de volta.

Contacto auxiliar livre de potencial. Fechado se o contacto principal estiver fechado.

SFB significa Selective Fuse Breaking. Os disjuntores de proteção de equipamentos que funcionam com base nesta curva característica disparam mais cedo em caso de curto-circuito. A curva característica de disparo SFB está entre as curvas características M1 e F1.

As fontes de alimentação que funcionam com base nesta tecnologia oferecem uma maior reserva de corrente para a situação de curto-circuito. Mesmo com percursos de cabo longos, o sistema de proteção é alimentado com a corrente de desligamento necessária. Os componentes de sistema não afetados que também estão ligados a essa fonte de alimentação continuam a ser alimentados com corrente.

Os fusíveis abrem um circuito e desligam a corrente se um valor de corrente permitido for excedido durante um longo período.

Sobrecorrente que ocorre num circuito não danificado eletricamente.

Corrente que ultrapassa a corrente nominal.

A temperatura do ar apurada em torno do equipamento em determinadas condições.

Valor mais elevado de uma tensão transitória que, em determinadas condições, não provoca danos no isolamento.

Contacto de sinal com três ligação com função de contacto de abertura e de fecho.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar