Voltar para a vista geral

Vantagens

Usufruto de modernos disjuntores de proteção de equipamentos por parte dos clientes

  • Proteção fiável dos consumidores ligados
  • Elevada segurança contra falhas
  • Proteção seletiva
  • Monitorização centralizada de circuito com aviso remoto de estado
  • Possibilidade de rearme de fácil manutenção
  • Elevada disponibilidade da instalação
  • Múltiplas possibilidades de aplicação
Voltar para cima
Pouco espaço – muita segurança: graças ao seu formato estreito, estes disjuntores de proteção de equipamentos cabem em quase todos os quadros de distribuição

Características principais

  • Disparo fiável em caso de falha, mesmo com elevadas resistências de cabo ou cabos longos, graças à limitação ativa de corrente
  • Rápida nova colocação em funcionamento após uma falha com o interruptor de ligar/desligar integrado
  • Informação de estado independente do local graças aos conceitos de monitorização e sinalização remota
  • Proteção de aparelhos adaptada e segura devido a níveis mais precisos de corrente nominal
  • Instalação com poupança de espaço com o formato compacto com uma largura total de 12 mm
  • Elevado grau de manutenção, graças ao conceito de invólucro encaixável unificado
  • Possibilidade de controlo central graças à entrada de reposição ou de controlo controlável remotamente
  • Instalação rápida devido ao conceito integral de ponte para todos os potenciais que se repetem no elemento básico

 

  • Disparo fiável em caso de falha, mesmo com elevadas resistências de cabo ou cabos longos, graças à curva característica de disparo SFB
  • Rápida nova colocação em funcionamento após uma falha com o interruptor de ligar/desligar integrado
  • Informação de estado independente do local graças aos conceitos de monitorização e sinalização remota
  • Proteção de aparelhos adaptada e segura devido a níveis precisos de corrente nominal
  • Instalação com poupança de espaço com formato compacto com uma largura total de 12 mm
  • Elevado grau de manutenção, graças ao conceito de invólucro encaixável unificado
  • Possibilidade de controlo central graças à entrada de reposição ou de controlo controlável remotamente
  • Instalação rápida devido ao conceito integral de ponte para todos os potenciais que se repetem no elemento básico

O disjuntor de proteção de equipamentos da família de produtos CB possui um formato compacto com níveis precisos de corrente nominal. Os disjuntores termomagnéticos e eletrónicos de proteção de equipamentos
possuem um refinado conceito de sinalização remota para uma monitorização do funcionamento independente do local.

Estes disjuntores de proteção de equipamentos são modulares e encaixáveis. Assim, a instalação dos circuitos com os elementos básicos pode ser realizada antecipadamente. Os disjuntores necessários podem ser selecionais mais tarde e encaixados nos elementos básicos já instalados. Se alterações no sistema afetarem a corrente nominal do circuito protegido, é possível substituir um conector de disjuntor sem esforço de cablagem.

O conceito de instalação flexível dos disjuntores de proteção de equipamentos modulares oferece possibilidades ilimitadas de utilização. O modelo com um canal possibilita a combinação de diferentes valores de proteção em todo o intervalo disponível.

Voltar para cima

Elementos de base para o disjuntor de proteção de equipamentos

Elemento de base com tecnologia de ligação push-in ou de parafuso  

Elemento de base, opcionalmente com ligação push-in ou tecnologia de ligação de parafuso

Os elementos de base estão disponíveis com bornes de parafuso e ligação push-in. A ligação de condutores com a moderna tecnologia de ligação push-in é fácil e poupa tempo durante a instalação.

Os condutores rígidos ou com terminal ponteira podem ser introduzidos sem ferramenta no orifício de condutor. A mola de contacto abre-se automaticamente ao exercer um pouco de pressão. Então, aperta o condutor contra a barra de corrente. Os condutores a partir de 0,12 mm² até 6 mm² podem ser ligados sem esforço através de push-in. Em alternativa, o elemento de base está disponível também com tecnologia de ligação de parafuso.

Voltar para cima

Conceito de ligação em ponte

Pontes para distribuição de potencial com uma instalação em série  

Pontes para distribuição de potencial com uma instalação em série

O conceito de ponte sem lacunas torna a cablagem de potenciais semelhantes nos grupos de disjuntores muito simples. As pontes permitem realizar uma distribuição de potencial rápida e individual numa instalação em série de disjuntores de proteção de equipamentos.

As pontes duplas permitem carregar a alimentação com 41 A. Também as ligações de sinalização remota podem ser interligadas com pontes.

Voltar para cima

Placa de disjuntores de proteção de equipamentos para disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos

As placas de disjuntores de equipamento com vários canais são utilizadas, por ex., na construção de máquinas em série ou na tecnologia de controlo e de processamento. Em aplicações repetitivas sem alterações, estas variantes com vários canais pré-fabricadas podem ser integradas de maneira excecional num conceito de sistema.

Devido à distribuição centralizada de potencial, os esforços de instalação são reduzidos ao mínimo. As placas podem ser equipadas individualmente com disjuntores termomagnéticos, sendo assim muito versáteis. Disponibilizam bornes de ligação para até cinco consumidores por modo de proteção. Assim, as placas combinam as vantagens técnicas da série de disjuntores de proteção de equipamentos CB TM1... com uma distribuição de potencial simples e que necessita de pouco espaço.

Vantagens específicas:

  • Esforço de instalação reduzido graças à placa de disjuntores de equipamento de vários canais (4/8/12 canais)
  • Poupança de até 35 por cento de espaço graças ao formato modular compacto
  • 60 A de corrente total para alimentação devido à elevada capacidade de condução de corrente da placa
  • Proteção de grupos de grande potência com elevadas correntes nominais até 12 A por canal
  • Ligação segura de até cinco circuitos por canal com bornes duplos de cinco polos separados
  • Informação de estado independente do local graças à sinalização remota de grupo em dois grupos
  • Elevado grau de manutenção, graças ao conceito de invólucro encaixável unificado
  • Equipamento variável graças à utilização de conectores de segurança padrão da gama de produtos dos disjuntores de proteção de equipamentos modulares

 

Voltar para cima

Características das placas de disjuntores de equipamento

Placa de disjuntores de equipamento  

Placa de disjuntores de equipamento

  1. Sinalização remota de grupo em dois grupos
  2. Pontes para ligação em série de grupos de sinalização remota
  3. Disjuntores com curva característica de disparo F1, M1 ou SFB, até 12 A por canal
  4. Bornes de ligação positivos, 5 x 2,5 mm2
  5. Bornes de ligação negativos, 5 x 2,5 mm2
  6. Todos os bornes de ligação em tecnologia push-in
  7. Base de montagem UM-Pro com resistência aumentada à temperatura
  8. Alimentação de bornes de ligação 2 x 2 x 16 mm2, até 60 A, adequado para a ligação de uma alimentação redundante

 

Voltar para cima

Disjuntores térmicos de proteção de equipamentos

As características mais importantes:

  • Proteção de aparelhos adaptada e segura devido a níveis mais precisos de corrente nominal
  • Rápida nova colocação em funcionamento após uma falha com o interruptor mecânico integrado
  • Instalação economizadora de espaço graças ao formato compacto
  • Perfil de encaixe padronizado para porta-fusíveis com a conformidade com acessórios de fusível plano conforme ISO 8820-3 (Din 72581-3)
  • Instalação mais rápida graças ao conceito de ponte padrão dos acessórios Clipline complete
  • Elevado grau de serviço graças ao formato encaixável
Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar