Voltar para a vista geral

CONTACTRON – para a otimização do espaço

Invólucro compacto e diversas funções num dispositivo

Otimização de espaço de 75 por cento graças ao invólucro compacto

O arrancador de motor híbrido CONTACTRON permite substituir combinações de dispositivos que até agora exigiam muito espaço no quadro de comando, por um único dispositivo.

Consoante a necessidade, o arrancador de motor híbrido pode combinar até quatro funções num dispositivo. Além disso, destaca-se pela sua largura de apenas 22,5 milímetros.

Requisitos de espaço em comparação com as soluções convencionais  

Até 75 por cento de otimização de espaço com o arrancador de motor híbrido CONTACTRON

Até agora, muitas aplicações de acionamento necessitavam de vários dispositivos de comutação

Os dispositivos de comutação mecânicos, chamados contactores, costumam ligar e desligar os acionamentos. Até agora, a monitorização da corrente do motor para evitar uma sobrecarga ou bloqueio era realizado por um relé de proteção do motor, que desligava o motor em caso de falha.

Caso um acionamento fosse necessário para ambas as direções de rotação, a função de tecnologia de comutação (a troca de dois condutores externos) era efetuada através de um segundo elemento de comutação. Se a aplicação tivesse ainda de cumprir os requisitos de segurança funcional, tinham de ser ligados um ou dois elementos de comutação adicionais em série.

Resumindo, muitas aplicações de acionamento precisavam de quatro ou cinco dispositivos e do respetivo planeamento, cablagem e ligação. O arrancador de motor híbrido CONTACTRON combina estas funções num único dispositivo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar