Voltar para a vista geral

Contactor híbrido para motores com ligação de bus de campo

A integração em sistemas de bus de campo é implementada através da ligação do sistema INTERFACE ou do sistema de cablagem SmartWire-DT™. Os gateways adequados estão disponíveis para os sistemas de bus de campo comuns.

Ligação de bus de campo através de sistema INTERFACE (IFS)

Sistema IFS  

Ligação de bus de campo através de sistema INTERFACE

Os contactores híbridos para motor são ligados à PROFINET através do EMPNET GATEWAY-IFS. A ligação é realizada através de um conector de bus para calha DIN que transporta também a tensão de alimentação de 24 V e executa o controlo dos dispositivos.

Não são necessárias saídas digitais para controlo do arrancador de motor. Os motores podem ser desligados em segurança através de entradas Enable com um relé de segurança ou de um controlador seguro conforme PL e. O EM-PNET-GATEWAY-IFS tem oito entradas digitais e quatro saídas livremente parametrizáveis. É possível economizar em placas I/O no controlador ou também em I/O remotos, especialmente para uma montagem modular ou descentralizada. É, assim, possível ligar, por ex., o interruptor de posição diretamente ao gateway PROFINET.

Ligação de bus de campo através de SmartWire-DT™

Smart-WireDT™  

Ligação de bus de campo através de SmartWire-DT™

Com SmartWire-DT™, é possível ligar contactores híbridos para motor e os equipamentos de comando e de mensagens diretamente ao controlador através de um gateway.

O SmartWire-DT® reduz o esforço de eletrificação. O resultado são quadros de distribuição claros e compactos. A paragem de emergência é assegurada por um relé de segurança PSR.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar