Tecnologia de arrancadores de motor híbridos

Tecnologia de arrancador de motor híbrido CONTACTRON

Comutar motores inteligentemente

Comute, inverta e proteja motores com a tecnologia de arrancador de motor híbrido simplesmente compacta e eletronicamente segura!

A tecnologia de arrancador de motor híbrido CONTACTRON da Phoenix Contact é uma combinação controlada por microprocessador de tecnologia de semicondutor à prova de desgaste e robusta tecnologia de relé. Isto permite uma comutação cuidada e alivia consideravelmente a carga dos contactos de relé. Deste modo, os arrancadores de motor híbridos têm uma vida útil até 10 vezes superior aos relés mecânicos.

Esta inovadora tecnologia da área dos dispositivos de comutação foi distinguida com o Automation Award: "Pela primeira vez, estão reunidas todas as funções de contactor inversor numa largura total de apenas 22,5 mm num único dispositivo – incluindo segurança".

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar