Voltar para a vista geral

CONTACTRON – para menor esforço de cablagem

Os arrancadores de motor híbridos CONTACTRON 4 em 1 integram todas as funções de um contactor inversor clássico com funções de segurança num único aparelho.

Os circuitos de fecho e de carga internos poupam tempo e possibilitam uma cablagem clara no quadro de distribuição. Em comparação com a solução mecânica padrão, reduz o esforço de cablagem em até 75%.

Cablagem simplesmente mais rápida

CONTACTRON 4 in 1  

Arrancador de motor híbrido CONTACTRON

O arrancador de motor híbrido CONTACTRON reúne, conforme necessário, até quatro funções num dispositivo. Entre elas conta-se a função de rotação de avanço, com controlo simples através de uma placa de saída de PLC de 24 V, bem como a rotação inversa com função de inversão opcional com cablagem de carga e de fecho.

Além disso, os dispositivos protegem o motor através da proteção de motor integrada com função automática e de reinicialização à distância. Além disso, a função de segurança implementada de acordo com o Performance Level e (PL e)/categoria 3 (cat. 3) cumpre os requisitos de paragem de emergência.

Comparação: percurso de corrente principal do contactor inversor do motor

Cablagem simples com CONTACTRON

Até menos 75% de esforço de cablagem em comparação com os métodos convencionais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar