Registo de dados meteorológicos

Registo de dados meteorológicos

Bem informado

Recolha a qualquer hora dados meteorológicos importantes como radiação solar, velocidade do vento e temperatura.

Voltar para Monitorização

Categorias

Procurar em Registo de dados meteorológicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A estação meteorológica da Phoenix Contact recolhe dados meteorológicos como p. ex. velocidade do vento, direção do vento, temperatura, radiação, humidade e precipitação. Todos os componentes elétricos na estação estão protegidos contra sobretensão transitória.

As suas vantagens

  • Suporte dos sensores meteorológicos de mercado graças a entradas e saídas standard
  • Indicado para temperaturas extremas através do aquecimento de sensor previsto
  • Disponibilização dos dados de sensor recolhidos através de Modbus segundo SunSpec®, OPC UA e PROFINET.
  • Colocação em funcionamento simples, graças à parametrização dos sensores através de interface web

Registo de dados meteorológicos simples

Estação meteorológica no sistema fotovoltaico  

Configuração fácil dos sensores por interface web

Você receberá uma solução pré-instalada e verificada para a recolha de dados meteorológicos.

A estação meteorológica permite uma ligação a vários sensores correntes através de interfaces standard. A configuração dos sensores individuais decorre facilmente através de interface web. Por isso não são necessários conhecimentos em programação para a colocação em funcionamento da estação meteorológica.

Caso não exista uma ligação de dados para o sistema SCADA, os dados podem ser guardados localmente durante uma semana no controlador.

Gestão de parque eficiente

Registo de dados meteorológicos para unidades de campo aberto  

Registo de dados meteorológicos para unidades de campo aberto

Os operadores de instalações fotovoltaicas gostam de estar sempre informados sobre a eficiência energética e fiabilidade das suas unidades de campo aberto. Uma medida possível para isso é a Performance Ratio, a qual indica a relação entre o rendimento real da instalação e o rendimento teórico possível.

Estações meteorológicas medem a toda a hora dados importantes como radiação solar, velocidade do cento e temperatura. Estes dados são transmitidos através de interfaces apropriados a um sistema central SCADA para a monitorização e controlo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Estação meteorológica para unidade de campo aberto fotovoltaica

Os dados meteorológicos são transmitidos a um sistema central SCADA.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar