Switches não geridos

Flexível e fiável

Flexível e fiável

Funções padrão, número de portas variável e diferentes formatos. São esses os pontos fortes dos nossos switches não geridos.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Switches não geridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Planeie a sua rede de forma perfeitamente compatível com a sua aplicação. A Phoenix Contact oferece o switch certo também para os seus requisitos.

As suas vantagens

  • Grande variedade de suportes de comunicação e de conexões com até 16 portas (inclusive 3 portas de fibra ótica)
  • Completamente adequado para operação contínua na indústria, graças à elevada imunidade a ruído, invólucro metálico robusto e amplo intervalo de temperatura
  • Operação segura: diagnóstico rápido, contacto de sinal adicional e fonte de alimentação redundante
  • Fixação segura dos cabos de rede com mecanismo de fecho ou portas com tranca
  • Prioritizar pacotes de dados com função de qualidade de serviço

Económico e versátil

Switches não geridos– económicos e versáteis  

Switches não geridos– económicos e versáteis

Switches SFNB

Na gama básica, oferecemos os switches SFNB económicos com até 8 portas e velocidades de transmissão de 10/100 MBit/s. O invólucro metálico com economia de espaço e o intervalo de temperatura de -10 a +60 °C protegem a operação em ambientes industriais. As 3 portas de fibra óptica para cabos de fibra óptica de modo único e multimodo asseguram uma comutação fiável a grandes distâncias.

Switches SF e SFN

Com os nossos switches SF e SFN você opera perfeitamente as funções padrão. Você seleciona os equipamentos em formato estreito ou plano. Os dois tipos de switch oferecem até 16 portas, velocidades de transmissão de 10/100 MBit/s e uma fonte de alimentação redundante. Opcionalmente pode fixar os cabos com um travamento mecânico. Além disso, os switches SFN prioritizam os pacotes de dados com a função de qualidade de serviço. Para uma comunicação fiável em redes PROFINET também se encontram disponíveis variantes PROFINET com filtro PTCP.

Robusto e de alto desempenho

Switches não geridos – robustos e de alto desempenho  

Switches não geridos – robustos e de alto desempenho

Switches SFNT

Pretende comutar com fiabilidade em ambientes industriais adversos? Então os switches SFNT são a solução adequada para intervalos de temperatura de -40 a +75 °C. As informações básicas: até 16 portas, fonte de alimentação redundante e, no máximo, 2 portas de fibra óptica. Opcionalmente, a cablagem pode ser travada mecanicamente.

Switches gigabit SFN

Os switches gigabit SFN foram concebidos para as máximas exigências de taxa de transferência de dados. Você recebe e envia dados em 5 ou 8 portas, a uma velocidade de gigabit mediante cabos de fibra óptica monomodo e multimodo. Mais: fonte de alimentação redundante e funções de qualidade de serviço.    

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar