Voltar para a vista geral

Tecnologia IQ: inteligência para a máxima disponibilidade da instalação

Aposte em novas tecnologia para proteger os seus equipamentos e máquinas: a tecnologia IQ Technology reduz o seu esforço de manutenção e aumenta a disponibilidade dos seus sistemas.

Por que é que a tecnologia IQ é tão importante?

QUINT UPS da Phoenix Contact, a fonte de alimentação ininterrupta inteligente no ambiente industrial  

Com QUINT UPS, o PC industrial está disponível o máximo tempo possível.

Tarefa: um PC industrial tem de ser permanentemente alimentado com 24 V CC.

  • A solução até agora: a fonte de alimentação ininterrupta com 3,4 Ah fornece, sob condições ideais, uma reserva de 24 V CC/5 A por 20 minutos. O acumulador de energia pode realmente cobrir este tempo? O estado de carga, o desempenho e o tempo restante não são conhecidos.
  • Solução com QUINT UPS-IQ: a gestão inteligente da bateria determina todos os estados relevantes do acumulador de energia. Desse modo, é assegurada a transparência indispensável para garantir em qualquer momento a estabilidade da alimentação – com uma utilização otimizada da bateria.
    • Assim fica a saber se o tempo de autonomia é realmente de ainda 20 minutos.
    • O PC industrial funciona o máximo tempo possível, pois o tempo restante da bateria é utilizado completamente. O PC é desligado, antes de haver uma interrupção da tensão da bateria.

A IQ Technology é inteligente

A gestão inteligente da bateria com a tecnologia IQ informa-o a qualquer momento sobre tempo de carga, o tempo restante e a vida útil da bateria.

Você é imediatamente avisado sobre estados críticos.

  • SOC (State Of Charge) - estado de carga atual e tempo restante do acumulador de energia.
  • SOH (State Of Health) - expectativa de vida remanescente do acumulador de energia, avisa antecipadamente sobre falhas.
  • SOF (State Of Function)  - determina a capacidade de potência atual do acumulador de energia.
  • Intelligent Battery Control – identifica o tipo de bateria conectada, maximiza a vida útil remanescente do acumulador de energia através da característica de carga perfeitamente adaptada
  • Intelligent Charging – adapta a corrente de carga e garante, assim, a mais rápida recarga e disponibilidade
  • Data Port – destina-se à comunicação entre a fonte de alimentação ininterrupta e o sistema fotovoltaico, p. ex., para configurar a fonte de alimentação ininterrupta

PC-Mode: otimização do fornecimento de reserva e do desligamento de IPCs e PCs

Desligar PCs de forma otimizada  

Desligar PCs de forma otimizada

A particularidade para a alimentação de PCs ou PCs industriais: coloque o seletor rotativo na UPS em "PC-Mode" e a funcionalidade UPS segue uma sequência temporal. Está especialmente adaptado a PCs e IPCs. E não é necessário um software.

O software de configuração e gestão é utilizado quando é necessário parametrizar o processo composto por tempo de retardo, desligar o PC e tempo de inércia. Assim pode otimizar individualmente o comportamento da fonte de alimentação ininterrupta para a respetiva aplicação.

Comportamento do PC/IPC em caso de quebra de tensão

Desligar PCs de forma otimizada  

Desligar PCs de forma otimizada

1. Tempo de retardo

O tempo de retardo é calculado a partir do tempo atual de operação restante da bateria, descontando o tempo necessário para desligar o PC/IPC. Alternativamente, também pode ser selecionado um tempo de retardo fixo.

2. Início do programa

Depois de decorrido o tempo de retardo, é possível iniciar um programa. Exemplo: é iniciado um software para salvar sucessivamente os dados de um sistema.

3. Desligar o PC

Aqui é ajustado o tempo necessário para desligar o PC/IPC.

4. Tempo de inércia PC

Apenas se quando o PC/IPC for desligado e durante isso a rede regressar, a tensão de saída para o tempo de reinicialização é interrompida e o PC/IPC é automaticamente iniciado.

Configurar e gerir com o software UPS-CONF

Software da Phoenix Contact para configurar e gerir a fonte de alimentação ininterrupta  

Software de gerenciamento UPS UPS-CONF

Com o software UPS-CONF pode configurar e monitorizar a sua solução de fonte de alimentação ininterrupta no PC.

Aproveite as vantagens:

  • Configuração flexível: adaptação do comportamento da QUINT UPS a requisitos individuais.
  • Monitorização funcional preventiva: todos os parâmetros operacionais relevantes estão representados graficamente, as mensagens são indicadas em primeiro plano.
  • Registador de dados integrado: um arquivo de log arquiva os eventos, por exemplo, quando e durante quanto tempo a QUINT UPS compensou as falhas de rede.

O software de configuração está disponível para download gratuitamente. O cabo de dados necessário IFS-USB-DATACABLE tem de ser encomendado em separado.

Condição para a utilização do software:

  • O cabo de dados IFS-USB-DATACABLE (n.º de artigo 2320500) está instalado
  • O software UPS-CONF (n.º de artigo 2320403) está instalado, download gratuito através da página com os detalhes dos produtos
  • O cabo de sinal para a troca de dados está instalado entre a fonte de alimentação ininterrupta e o acumulador de energia

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar