USB

Interface comprovada

Interface comprovada

Conecte durante o funcionamento – deteção automática de equipamentos e das suas características.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em USB

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece um amplo programa de produtos de componentes USB para a manutenção e o serviço. Você pode obter conectores de equipamentos e cabos pré-fabricados nos graus de protecção IP20 e IP65/IP67, bem como interfaces padrão USB em diferentes formatos.

As suas vantagens

  • Tudo de um único fornecedor – cablagem desde o equipamento até ao campo com um sistema
  • Variantes com economia de espaço, como Mini-USB em M12
  • Segurança em ambientes industriais hostis através de elevados graus de proteção
  • Compatível com outros fabricantes através de sistemas de conectores normalizados

Tecnologia USB

Gráfico de topologia USB  

Topologia USB

As interfaces USB tornaram-se indispensáveis em muitas áreas industriais. O modo de funcionamento é muito simples: num equipamento central, por exemplo, um PC industrial, é conectado individualmente cada participante.

Com os conectores USB da Phoenix Contact, você pode utilizar estas interfaces diretamente na máquina ou no quadro de comando. Todos os componentes estão blindados contra elevadas cargas CEM. São adequados para uma transmissão de dados conforme USB 2.0 de 480 MBit/s ou conforme IEEE 1394 com 400 MBit/s.

Aproveite as vantagens do sistema:

  • Utilização em todas as áreas industriais
  • Utilização de topologia em estrela
  • Taxa de transmissão de até 480 MBit/s

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – conversores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar