Fonte de alimentação ininterrupta com acumulador de energia integrado

O melhor na sua classe

O melhor na sua classe

As QUINT UPS com acumulador de energia integrado são extremamente eficientes e necessitam de pouco espaço.

Voltar para Fontes de alimentação ininterruptas

Categorias

Procurar em Fonte de alimentação ininterrupta com acumulador de energia integrado

Exibir todos os produtos dessa categoria

Absolutamente compacto: o módulo de fonte de alimentação ininterrupta e o acumulador de energia estão reunidos num invólucro, resultando em muita economia de espaço e facilidade de recondicionamento.

Vantagens

  • Montagem flexível: encaixe em calha metálica ou aparafusamento da STEP UPS em superfície plana
  • Longos tempos de autonomia – com acumulador Beltway ou de tecnologia AGM com chumbo
  • Combinação inteligente: aproveite todas as vantagens da QUINT UPS inteligente num espaço reduzido
  • Vida útil máxima: o sensor de temperatura integrado da QUINT UPS otimiza as correntes de carga

Economizar espaço

 O acumulador de energia pode ser trocado no modo de manutenção sem desencadear uma mensagem de alarme  

Os acumuladores de energia podem ser substituídos

Os módulos de fonte de alimentação ininterrupta são especialmente estreitos e fáceis de recondicionar em instalações existentes que já possuam um acumulador de energia no mesmo invólucro.
Basta conectar uma fonte de alimentação a montante para que a solução de fonte de alimentação ininterrupta fiável fique completa.

Naturalmente, os acumuladores de energia podem ser trocados de forma rápida e fácil depois de terem excedido a sua vida útil.

UNO UPS - compacta e estreita

A UNO UPS fornece 24 V e 60 W  

UNO UPS para temperaturas ambiente de -15 °C até +50 °C

Adequadas para a família de fontes de alimentação UNO POWER, estão disponíveis as UNO UPS com uma potência de saída de 60 W. A fonte de alimentação ininterrupta trabalha de forma flexível em tensões de entrada de 23 até 30 V CC. Com umas medidas de 110 x 90 x 90 mm, escolhe uma variante de UPS muito compacta.

Além disso, o acumulador de energia integrado com tecnologia AGM de chumbo assegura tempos de autonomia longos:

  • 0,5 A para 45 minutos
  • 2 A para 8 minutos
  • 2,5 A para 5 minutos

STEP UPS – plana e estreita

STEP UPS da Phoenix Contact adequada para a fonte de alimentação STEP POWER  

STEP POWER com STEP UPS (cablada)

Encontra-se disponível a fonte de alimentação ininterrupta, adequada para a fonte de alimentação STEP POWER.

A fonte de alimentação ininterrupta opera de forma flexível em tensões de entrada de 22,5 até 29,5 V CC.

Com uma largura total de 108 mm e com a fonte de alimentação adequada, é necessário um espaço mínimo de 198 mm na calha metálica.

Além disso: o acumulador de energia Beltway integrado assegura tempos de autonomia longos:

  • 1 A para 15 minutos
  • 2 A para 10 minutos
  • 3 A para 8 minutos

A variante de 12 V opera em tensões de entrada de 10 até 16,5 V CC. Com uma corrente de saída de 4 A, esta STEP UPS tem uma reserva de aproximadamente 12 minutos.

 

TRIO AC-USV - confiável e economizador de espaço

UPS CA para calha metálica  

UPS CA para calha metálica

Fornecimento confiável de energia de cargas CA com a nova fonte de alimentação ininterrupta da gama TRIO para aplicação em calha metálica. PCs industriais ligados podem ser desligados através da interface USB integrada.

  • Transição suave, graças à curva perfeitamente sinusoidal: a curva sinusoidal gerada em modo de bateria sincroniza com a curva da rede
  • Economia de espaço: módulo de fonte de alimentação ininterrupta e acumulador de energia reunidos num só invólucro
  • Tempos de autonomia longos graças ao acumulador de energia VRLA integrado, expansível com acumuladores de energia adicionais
  • Interface USB para ligação com controladores de nível superior, como por ex., PCs industriais
  • Arranque a partir do acumulador de energia possível igualmente sem rede de entrada
  • Com o software UPS-CONF-TRIO pode adaptar o comportamento da fonte de alimentação ininterrupta perfeitamente às suas condições individuais.

QUINT UPS – inteligente e estreita

QUINT-UPS/24CC/24CC/5/1.3AH  

Máxima disponibilidade da instalação com tecnologia IQ

O formato da QUINT UPS permite uma grande economia de espaço e o esforço mínimo de cablagem permite um recondicionamento especialmente simples de sistemas existentes. Basta conectar uma fonte de alimentação de 24 V CC a montante para completar a solução de fonte de alimentação ininterrupta e o seu sistema fica protegido fiavelmente contra falhas de rede.

O acumulador de energia controlado por processos com tecnologia AGM com chumbo comunica com o módulo de fonte de alimentação ininterrupta: a corrente de carga ideal é calculada dependendo da temperatura ambiente, aumentando a vida útil do acumulador de energia.

  • QUINT UPS 5A: 5 A durante 5 minutos ou 0,5 A durante 1 hora
  • QUINT UPS 10A: 10 A durante 15 minutos ou 0,5 A durante 3 horas

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar